正確で匿名かつ非接触:レーダーベースでの公共施設、小売店、レストラン、企業向けのエントランス、カウンターソリューション
2020年7月28日、ミュンヘン(ドイツ)
世界中の政府の規制のもと、新型コロナウィルスの感染拡大防止策として、公共施設のソーシャルディスタンス(社会的距離)を確保するソリューションを、早急に確立する必要が生じています。インフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、建物や部屋に出入りする人数をカウントすると同時にソーシャルディスタンスを確保するソリューションを3カ月間で開発しました。スマートエントランスカウンターソリューションは、小型のディスクリートレーダーボード(25 mm x 15 mm)で、1つの60 GHzレーダーセンサと統合ソフトウェアを使用して正確かつ匿名で人数をカウントします。トラフィックライト(信号機)システムは、入場が許可されているかどうかを通知します。
インフィニオンテクノロジーズ、パワー&センサシステムズ事業プレジデントであるアンドレアス ウルシッツ(Andreas Urschitz)は、次のように述べています。「インフィニオンでは、新しい日常(ニューノーマル)に対応して誰もがオフィス、空港、レストランなどの公共スペースを安全に移動できるようにする効果的なソリューションを早急に開発することを目指していました。弊社のスマートエントランスカウンターソリューションはクローズドシステムです。過密になることを防ぎつつ、企業は継続して業務を実行できるようにします。最も重要なのは、レーダー技術の使用により、個人データが100%保護されることです。システムは人数をカウントするだけであり、その人物が誰であるかを認識することはありません。」
このタイプのソリューションで予想される規模は、世界で9千万ユニットにのぼります。 XENSIV™ 60 GHzレーダーセンサを備えたインフィニオンのスマートエントランスカウンターソリューションは非接触で動作し、入口、出口の側面、または天井に簡単に設置できます。公共施設、小売店や食料品店、レストラン、学校、企業スペース(社員食堂やオフィス)など、あらゆる種類の建物に実装できます。すでにインフィニオンではさらなる機能を含む次世代の開発に取り組んでいます。
供給状況
統合ソフトウェアを備えたスマートエントランスカウンターソリューション(KIT BGT60TR13C EMBEDD)が、評価用で現在入手可能です。第二世代は2020年9月に利用できるようになります。詳細については、 www.infineon.com/smart-entranceをご覧ください。
Information Number
INFPSS202007-082j
Press Photos
-
The smart entrance counter solution is a miniaturized, discrete radar board (20 mm x 15 mm) that accurately and anonymously counts people with one single 60 GHz radar sensor and integrated software.Infineon-Smart-Entrance-Counter-Solution-Radar-60-GHz
JPG | 134 kb | 2126 x 998 px
-
The smart entrance counter solution is a miniaturized, discrete radar board (20 mm x 15 mm) that accurately and anonymously counts people with one single 60 GHz radar sensor and integrated software.Infineon-KIT-BGT60TR13C-EMBEDD
JPG | 170 kb | 1500 x 733 px