インフィニオン、PSoC™ 64 Standard Secure MCUファミリがPSA Level 2認証を取得し、より安全なIoTデバイスを実現

2021/09/21 | マーケットニュース

2021年9月15日、ミュンヘン (ドイツ) インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、 PSoC™ 64マイクロコントローラー (MCU) のスタンダード セキュア デバイス ファミリにおいて、Arm® Platform Security Architecture (PSA) のLevel 2認証を取得したことを発表しました。本認証には、PSA Root of Trust (PSA-RoT) のラボ評価が含まれており、デバイスがスケーラブルなソフトウェア攻撃から保護できることを証明するものです。ラボ評価では、PSA-RoTの脆弱性分析と侵入テストを行い、PSA-RoT保護プロファイルの9つのセキュリティ要件が満たされているかを確認しています。

PSA Level 2認証を取得したインフィニオンPSoC™ 64 Security Line

インフィニオンのPSoC™ 64 Secure MCUは、Arm® Cortex®-Mプロセッサとして初めてPSA Level 1に準拠しています。今回の PSA Level 2認証取得により、IoTシステムの開発者は、脅威モデル、セキュリティ分析、ハードウェアおよびファームウェアのアーキテクチャ仕様など、Arm® PSA全体をカバーしたPSoC™ 64 Secure MCUを使用することで、より高い信頼性を得ることができます。PSoC™ 64 MCUは、パーソナル ヘルスケア デバイススマートホーム セキュリティなど、ユーザー データの保護や信頼性の高いファームウェア アップデートが求められるクラウド接続アプリケーションに最適です。

インフィニオンのIoT Secure MCU製品担当ディレクターのエリック ウッド (Erik Wood) は、「IoTおよびセキュリティ ソリューションのリーダーとして、PSA Level 2認証の厳しいラボテストに合格したことを嬉しく思います。この認証取得により、IoTソリューション開発者が、PSAに沿った安全な基盤上にスマート コネクテッド デバイスを設計できるようになることをさらに保証するものです。加えて、この認証取得は、当社のセキュアなプラットフォームを基盤に実現しており、今後もお客様の生活をよりシンプルに、よりセキュアにしてまいります」と述べています。

インフィニオンの PSoC 6 MCU について

PSoC™ 6アーキテクチャは、超低消費電力の40 nmプロセス技術で構築されており、低消費電力設計技術を活用して、安全性の高いウェアラブル製品のバッテリー寿命を最大1週間まで延長します。Arm® Cortex®-M4およびCortex®-M0+のデュアルコア アーキテクチャにより、設計者は消費電力と性能を同時に最適化することができます。また、PSoC™ 6に搭載されているソフトウェア定義のペリフェラルを利用することで、カスタムのアナログ フロントエンド (AFE) や、電子インク ディスプレイなどの革新的なシステム コンポーネント用のデジタル インターフェースを開発することができます。PSoC™ 6 MCUはさらに、業界をリードするインフィニオンのCapSense™静電容量センシング技術の最新世代を搭載しており、堅牢性と信頼性に優れた最新のタッチおよびジェスチャー ベース インターフェースを実現します。

供給状況

インフィニオンのPSoC™ 64デバイスは、現在出荷中です。詳細は こちらをご参照ください

Information Number

INFCSS202109-096j

Press Photos

  • With the new PSA Level 2 certification, developers of IoT systems have an extended level of trust when they use PSoC 64. The secured MCUs are ideal for cloud-connected applications that require protection of user data and trustworthy firmware updates, including personal healthcare devices and home security solutions.
    With the new PSA Level 2 certification, developers of IoT systems have an extended level of trust when they use PSoC 64. The secured MCUs are ideal for cloud-connected applications that require protection of user data and trustworthy firmware updates, including personal healthcare devices and home security solutions.
    PSoC-64-Security-line

    JPG | 617 kb | 1535 x 1457 px