3相ゲートドライバ搭載の新しいiMOTION™ SmartDriverファミリーIMD110が統合化と柔軟性を実現
2021年2月16日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオンテクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)は、新しいIMD110 SmartDriverシリーズを発売します。このスマートモータコントローラファミリーは、iMOTION™モーションコントロールエンジン(MCE)と3相ゲートドライバをコンパクトなパッケージに組み合わせています。統合ゲートドライバは、インフィニオン独自のシリコンオンインシュレータ(SOI)テクノロジーに基づいており、可変速度ドライブで様々なMOSFETおよびIGBTを駆動することができます。最新の MCE 2.0 を採用し、そのまま使用できるモータ制御と、オプションで PFC 制御を提供します。MCEをモータ制御に利用することで、お客様はシステム設計に注力することができます。主なターゲットアプリケーションは、主要な家電製品のモータ、ファン、ポンプなどです。
インフィニオンの実績のあるMCE 2.0は、センサレスまたはホールベースのモータインバータに高効率の磁界方向制御(FOC)を実装しています。SOIゲートドライバの広い動作電圧は、バッテリー、メイン駆動モータに対応し、市場をリードする堅牢性と信頼性を提供します。統合電圧レギュレータは、複数の供給スキームを可能にし、部品表(BOM)の削減に役立ちます。IMD110デバイスは、UL / IEC 60730(クラスB)に準拠した機能安全が求められるアプリケーションの事前認証を取得しています。
供給状況
IMD110は、モータドライブ向けにPFC制御付きとPFC制御なしのバージョンが提供されています。LQFP-48パッケージとのピン互換性があるLQFP-40パッケージのデバイスが、現在量産中です。iMOTIONモジュラーアプリケーション設計キット(MADK)用の新しい2種類の制御ボードにより、ドライブインバータの迅速な試作が可能となっています。MADK は、モジュール型のフレキシブルな開発プラットフォームで、最大 1 kW のモータドライブアプリケーション向けに制御ボードと電源 ボードの幅広いオプションを揃えています。詳細については、 www.infineon.com/iMOTION、 www.infineon.com/IMD110、 www.infineon.com/MADKをご覧ください。インフィニオンは、Embedded Solutions Conference 2021とPCIMヨーロッパ2021で、新しいIMD110シリーズをデジタルで展示します。
バーチャルによるインフィニオンのEmbedded Solutions Conference 2021
サイプレス社の買収により、インフィニオンは世界トップ10の半導体メーカーの1つになりました。2021年3月1日から5日にかけてバーチャルで開催されるEmbedded Solutions Conference 2021で、来場者の皆様は、「新しい」インフィニオンがIoTをどのように機能させるかを知り、自動車、産業、IoTの各分野のイノベーションと見識を探ることができます。また、市場をリードするインフィニオンのラインアップについて理解を深め、専門家とコミュニケーションをとり、50を超える専門家の講演や製品のプレゼンテーションを聞いて現代の市場動向を把握することができます。詳細については、 www.infineon.com/embeddedworld をご覧ください。
Information Number
INFIPC202102-036j
Press Photos
-
Variants of the iMOTION™ SmartDriver family IMD110 are offered for motor drives with and without PFC control. The smart motor controller combines the IMOTION Motion Control Engine (MCE) with a three-phase gate driver in a compact package that can drive a wide variety of MOSFETs and IGBTs in variable speed drives. Devices in LQFP-40 packages are in mass production, they are pin-compatible with LQFP-48 packages.IMD111T6
JPG | 475 kb | 1535 x 1479 px
-
Variants of the iMOTION™ SmartDriver family IMD110 are offered for motor drives with and without PFC control. The smart motor controller combines the IMOTION Motion Control Engine (MCE) with a three-phase gate driver in a compact package that can drive a wide variety of MOSFETs and IGBTs in variable speed drives. Devices in LQFP-40 packages are in mass production, they are pin-compatible with LQFP-48 packages.EVAL_M7_112T
JPG | 520 kb | 2126 x 1418 px