2300V 絶縁型 EiceDRIVER™ 2L-SRC Compact: 8 ピンの小型フォームファクターでシステム効率と EMI を最適化

2021/05/28 | マーケットニュース

2021 年 4 月 30 日、ミュンヘン (ドイツ)

インフィニオンテクノロジーズ AG(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、ゲートドライバーIC の EiceDRIVER™ に 2L-SRC Compact(1ED32xx ファミリ)を新たに追加しました。本製品は 8mm のワイドボディ パッケージを採用しており、システム効率を大幅に向上させる 2 レベルのスルーレート制御を内 蔵しています。本製品は、高電圧に対する高い安全性を備えているため、厳しい絶縁要件が求め られる 1700V の 産業用ドライブなどのアプリケーションに適しています。さらに、 ソーラーエネ ルギーシステム無停電電源装置電気自動車の充電器などのアプリケーションにも最適です。

1ED32xx ファミリは、SiC MOSFET などのゲート駆動を最適化することで、起動時や軽負荷動作 時の dv/dt や EMI(電磁干渉)の低減と、高負荷動作時のスイッチング損失の軽減を実現しま す。スルーレート制御は動作中にオンザフライで調整できるため、EMI に影響を与える事なく、 また BOM を変更することなくシステムを最適化することができます。

このファミリーは 10A と 18A までの駆動電流に対応しています。また 0V ターンオフのパワース イッチ用途向けに、寄生ターンオンを防ぐミラークランプ機能を搭載する製品もラインアップし ています。定格電圧は 2300V のため、1200V を超えるパワースイッチにも対応します。さらに、 UL 1577 および VDE 0884-11(強化絶縁)認証を取得しており、お客様のアプリケーションの安 全性と長寿命に貢献します。

供給状況 EiceDRIVER 2L-SRC Compact 製 品 フ ァ ミ リ は 、 ご 注 文 頂 け ま す 。 評 価 ボ ー ド EVAL-1ED3241MX12HandEVAL-1ED3251MX12H は 近 日 発 売 予 定 で す 。 詳 細 に つ い て は 、 www.infineon.com/gdisolated よりご覧いただけます。

Information Number

INFIPC202104-063j

Press Photos

  •  The EiceDRIVER™ 2L-SRC Compact family provides driving currents of 10 and 18 A. It also includes a Miller clamp that is highly recommended for power switches that use 0 V turn-off to avoid parasitic turn-on. With voltage ratings up to 2300 V, it supports power switches far beyond 1200 V blocking voltage.
    The EiceDRIVER™ 2L-SRC Compact family provides driving currents of 10 and 18 A. It also includes a Miller clamp that is highly recommended for power switches that use 0 V turn-off to avoid parasitic turn-on. With voltage ratings up to 2300 V, it supports power switches far beyond 1200 V blocking voltage.
    EiceDRIVER_2L_SRC

    JPG | 533 kb | 1772 x 2088 px