インフィニオンの XDPS2201 ハイブリッド フライバック コントローラが、 USB PD 充電器/アダプタ アプリケーション向けに超高電力密度と優れた効率性を実現
2021 年 5 月 3 日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオンテクノロジーズ AG(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、急速な技術と市場の発展により、電源システムの設計者が常に課題を抱えている現状を受け、より高い電力密度とエネルギー効率への需要の高まりに対応するため、 XDP TM ファミリに、非対称ハーフブリッジ フライバック トポロジをベースにした初の特定用途向け製品(ASSP)を追加しました。DSO-14 SMD パッケージで提供される XDPS2201 は、 USB PD 急速充電器やアダプタ アプリケーションなどの高密度 AC-DC 電源をターゲットとした、高集積、 マルチモード、デジタル、 コンフィギュラブルなハイブリッド フライバック コントローラです。
XDPS2201 は、従来のフライバック トポロジのシンプルさと共振コンバータのパフォーマンスを兼ね備えています。この組み合わせにより、自然なソフト スイッチングが可能となり、高いスイッチング周波数のデザインに伴うスイッチング ロスを低減します。このコントローラは、AC ライン入力、負荷条件、および可変出力電圧にわたって、ゼロ電圧スイッチング(ZVS)およびゼロ電流スイッチング(ZCS)を可能にします。この機能は、USB PD 充電器のアプリケーションによく見られる平面トランスを使用した高周波設計に非常に有効です。
XDPS2201 は、様々な出力電圧、負荷、ライン入力の条件で最適なパフォーマンスを実現するために、インテリジェントな自己適応型デジタル アルゴリズムを搭載しています。マルチモード動作をサポートし、各条件に最適な動作モードを選択することで、継続的に高い効率を実現します。ハイブリッド フライバック コントローラには、ブラウンイン アウト、デュアルレベル過電流、出力過電圧、出力不足、過熱検知などの包括的な保護機能が搭載されています。
非対称ハーフブリッジ フライバック トポロジは、 CoolMOS TM MOSFET の実装を可能にし、最高のシステム効率と電力密度を実現します。XDPS2201は、非対称制御でハイサイドとローサイドの両方のMOSFETを駆動します。本製品はハイサイド ドライバを内蔵しており、最大 20 個の外付け部品を削減できます。このトポロジにより、スナバレスなデザインが可能となり、500V 以上の高電圧 MOSFET の使用ができます。これにより、部品点数の削減だけでなく、コスト削減も実現しています。
コストパフォーマンスに優れた XDPS2201 は、最大 93.8%、異なる AC ラインや負荷条件で平均 92%以上の効率性を実現し、最高の電力密度デザインをサポートします。
供給状況
XDPS2201 は、DSO-14 SMD パッケージで提供され、現在注文を受け付けています。詳しい情報は こちらよりご覧ください。
Information Number
INFPSS202105–065j
Press Photos
-
The half-bridge flyback topology of the XDPS2201 allows the implementation of CoolMOS™ MOSFETs to achieve highest system efficiency and power density. The controller is driving both high- and low-side MOSFETs in an asymmetric control manner. It features an integrated high-side driver that allows BOM savings of up to 20 external components. The topology enables a snubber-less design and the use of high voltage MOSFETs from 500 V and up.XDPS2201_DSO_14
JPG | 735 kb | 2126 x 1709 px