インフィニオンとSensiML社、スマートホーム、フィットネス、産業用アプリケーション向けのセンサーデータ取得とMLモデルを実現、デザインチャレンジも発表

2022/02/14 | マーケットニュース

2022年2月8日、ミュンヘン (ドイツ)

インフィニオン テクノロジーズ AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、インテリジェントなモノのインターネット (IoT) エンドポイントを構築するためのAIツールの主要開発企業である SensiML社と協業しています。両社は本日、インフィニオンXENSIV™センサーからのデータを取得し機械学習 (ML) モデルに学習させ、超低消費電力の PSoC™ 6マイクロコントローラー (MCU) 上で直接リアルタイム推論モデルの展開を行える簡単でシームレスなプロセスの提供を開始したことを発表しました。これは、SensiML Analytics Toolkitと ModusToolbox™を使用して実現が可能です。このコラボレーションにより、スマートホームや産業、フィットネス分野におけるIoTデバイスのさまざまなスマート アプリケーションを開発するための最適なツールを設計者に提供します

インフィニオンはまた、hackster.io (ハードウェアを学ぶことに特化したメーカー コミュニティ) で2022年2月3日に開始した 「Build AI for the IoT Design Challenge」を主催しており、これらツールを使用し新しい革新的なML/AIソリューションの開発を推進しています。本デザイン コンテストの参加者は、インフィニオンのModusToolbox™ MLおよび超低消費電力のPSoC™ 6 MCU、CAPSENSE™静電容量センシング、AIROC™無線接続ソリューション、業界最先端XENSIV™センサー ファミリーを組み合わせて使用してデザインを行います。また、SensiML社から提供されるファームウェアとデータ サイエンス ツールを使用して、センサーからデータを取得しラベル付けすることが可能です。さらに、AutoMLクラウド プラットフォームを使用することで、AIに関する豊富な専門知識がなくてもモデルを学習させ、その学習結果をPSoC™ 6 MCUに統合してエッジ デバイスで使用することができます。

インフィニオンのIoT Compute & Wireless Business Line担当副社長であるスティーブ タテオシアン (Steve Tateosian) は、「スマートホームやフィットネス、産業用IoTデバイスの正しいデータを取得し、この情報をMLモジュールで学習させるようにするのはとても複雑ですが、デバイスをよりスマートにするためには重要なプロセスです。SensiML社とのコラボレーションにより、同社のML/AIソフトウェア ツールと当社の実績あるPSoC™ 6 MCUや、無線接続およびセンサー ソリューションを組み合わせることで、インテリジェントIoTソリューションの構築の複雑さを簡素化することができます。このコラボレーションを通じて最適なフル ツールセットを提供することで、開発者やデザイン コンテストの参加者がさまざまな分野で将来のスマートIoTデバイスを開発してくれることを楽しみにしています」と述べています。

SensiML社CEOのクリス ロジャーズ (Chris Rogers) は、「インフィニオン社は、膨大な数の組み込みIoTアプリケーションにおいて低消費電力プロセッサーや最先端のセンサーを幅広く提供しています。当社のSensiMLデータ分析ツールキットは、それらのインフィニオン製品を使用するお客様が、センサー対応デバイスをスマートIoTソリューションに変換するためのAI/ML機能を迅速かつ容易に実装するのに役立ちます」と述べています。

バッテリー駆動のアプリケーションに最適なインフィニオンのPSoC 6™ MCUは、低消費電力設計技術を特徴とする超低消費電力アーキテクチャで構築されており、Arm® Cortex®-M4およびCortex-M0+のデュアルコア アーキテクチャにより、消費電力と性能を同時に最適化することができます。PSoC™ 6 MCUは、デュアルコアとコンフィギュレーション可能なメモリおよび周辺保護ユニットを組み合わせることで、ArmのPlatform Security Architecture (PSA) により定義された最高レベルの保護を提供します。SensiML社のAIソフトウェア ツールにより、適切なセンサーデータを取得してMLモデルを作成し、PSoC™ 6 MCUで実行できるようになります。

供給体制について

インフィニオンのPSoC™ 6評価ボードの CY8CKIT-062S2-43012および CY8CKIT-028-SENSEは、現在入手可能です。より詳細な情報は以下を参照してください。

SensiML社 の無料トライアル アカウントは https://sensiml.com/plans/community-edition/より入手可能です。

Information Number

INFCSS202202-047j

Press Photos

  • インフィニオンおよびSensiML社は、インフィニオンXENSIV™センサーからのデータを取得し機械学習 (ML) モデルに学習させ、超低消費電力のPSoC™ 6マイクロコントローラー (MCU) 上で直接リアルタイム推論モデルの展開を行える簡単でシームレスなプロセスの提供を開始しました。両社のコラボレーションにより、スマートホームや産業、フィットネス分野におけるIoTデバイスのさまざまなスマート アプリケーションを開発するための最適なツールを設計者に提供します。
    インフィニオンおよびSensiML社は、インフィニオンXENSIV™センサーからのデータを取得し機械学習 (ML) モデルに学習させ、超低消費電力のPSoC™ 6マイクロコントローラー (MCU) 上で直接リアルタイム推論モデルの展開を行える簡単でシームレスなプロセスの提供を開始しました。両社のコラボレーションにより、スマートホームや産業、フィットネス分野におけるIoTデバイスのさまざまなスマート アプリケーションを開発するための最適なツールを設計者に提供します。
    sensiML_Graphic

    JPG | 376 kb | 2126 x 1417 px