インフィニオン、最高の効率性と設計の柔軟性を実現する新しい IPM シリーズ CIPOS™ Tiny IM323-L6G を発表
2022年4月22日、ミュンヘン(ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)は、CIPOS™ Tiny IPM(Intelligent Power Module)ファミリーに新製品 CIPOS Tiny IM323-L6G 600V/15Aを追加しました。新しいIPMは、TRENCHSTOP™ RC-D2 IGBTおよび最先端のSOI ゲートドライバ技術をベースとし、システムサイズとコストを最小限に抑えながら最大効率と信頼性を実現しています。ディスクリートパワー半導体とドライバを1つのパッケージに統合することで、設計に費やす時間と労力を削減し、市場投入までの時間を大幅に短縮することができます。本モジュールは、 大型家電製品、特にルームエアコン用ドライブに適しています。
CIPOS Tiny IM323-L6Gは、最大1.2 kWまでかつ20kHzまでの三相インバータ向けに最適化されています。このデバイスは、最大ジャンクション温度175℃のダイオードを同一チップ内に内蔵した最新の600V TRENCHSTOP™ RC-D2 テクノロジーを使用しています。モーター出力の負電圧スパイクに堅牢な新しいC5SOI ゲートドライバ技術を搭載したIPMは、最低短絡耐量3µsを確保し、高レベルの保護を実現します。過電流や低電圧時にはすべてのスイッチをオフにする機能を備えています。また、上下アームの同時ターンオンを防止する機能もあります。
IM323-L6Gは、NTCを内蔵した堅牢でピン互換性のある33×19 mm 2 DIP パッケージで成形されており、設計の自由度が高く、パッケージの堅牢性も向上しています。また、最新のスイッチング技術やゲートドライバ技術を採用し、最高の性能を実現しています。さらに、フロントエンドとバックエンドの完全自社生産により、安定した供給を実現しています。
供給体制について
IM323-L6GとiMOTION™ Modular Application Design Kit MADKは、現在ご注文頂けます。CIPOS Tiny IM323シリーズは、2022年末までに6Aおよび10Aのランナップに拡張する予定です。詳細については、 こちら をご覧ください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献については、インフィニオンの 「エネルギー効率」のWebサイトでご覧いただけます。
Information Number
INFIPC202204-071j
Press Photos
-
Infineon’s Intelligent Power Module (IPM) CIPOS™ Tiny IM323-L6G is optimized for 3-phase inverters up to 1.2 kW and an operating range of 1 to 20 kHz. The device uses the latest 600 V TRENCHSTOP™ RC-D2 technology with monolithically integrated diode with maximum junction temperature 175 ºC for the switch. Equipped with the rugged new C5SOI gate driver technology for negative voltage spikes at the motor outputs, the IPM ensures a short-circuit capability of at least 3 µs.CIPOS_Tiny_IM323
JPG | 257 kb | 2126 x 1071 px