インフィニオン、車載用XENSIV™ 60GHzレーダーセンサーにより 高信頼性車室内モニタリングシステムを実現

2022/06/01 | マーケットニュース

2022年5月25日、ミュンヘン (ドイツ)

 

夏に向けて気温が上昇しています。気温が上昇すると、駐車している車の中が短時間で70℃に達することもあり、車室内に残された子供やペットにとって大変危険な状態になります。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) の車載用XENSIV™ 60GHzレーダーセンサー (BGT60ATR24C) を搭載した 車室内モニタリングシステム (ICMS) は、車室内に取り残された子供やペットの微かな動きや生命反応を検知してアラームを鳴らすことができます。さらに、コンパクトで費用対効果の高いこのチップセットは、ジェスチャー センシング用のフロントエンド レーダー、距離測定用の高解像度FMCWレーダー、短距離センシング操作、レドームで隠された状態でのセンシング アプリケーションなどの用途に対応しています。

BGT60ATR24Cは、小型パッケージで4GHzの超広帯域FMCW動作が可能です。センサーの設定とデータ収集は、デジタル インターフェースで行います。統合されたステートマシンにより、独立したデータ収集が可能で、電力モードの最適化により消費電力を最小限に抑えます。サイズとスペースに最適化されたソリューションは、2つの送信チャンネル (TX) と4つの受信チャンネル (RX) を持ち、優れた熱管理性能を備えています。

さらにシートベルト リマインダーなどの追加機能を実現し、自動車の乗員の安全性をさらに向上させる費用対効果の高いソリューションとなっています。このセンサーは、AEC-Q100/101に準拠した車載用アプリケーションの認定を受けています。

 

供給体制について

車載用XENSIV™ 60GHzレーダーセンサー BGT60ATR24Cは、現在注文を受け付けています。

詳細については、 https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/radar-sensors/radar-sensors-for-automotive/bgt60atr24c/をご覧ください。

Information Number

INFPSS202205-084j

Press Photos

  • Equipped with the XENSIV™ 60 GHz automotive radar sensor (BGT60ATR24C) from Infineon, in-cabin monitoring systems (ICMS) detect micro-movements as well as vital signs of left-behind infants and animals and sound the alarm.
    Equipped with the XENSIV™ 60 GHz automotive radar sensor (BGT60ATR24C) from Infineon, in-cabin monitoring systems (ICMS) detect micro-movements as well as vital signs of left-behind infants and animals and sound the alarm.
    XENSIV_BGT60ATR24C

    JPG | 386 kb | 2244 x 1232 px