インフィニオン初のQi2 MPPワイヤレス充電トランスミッター ソリューションを発表
2023年10月16日、ミュンヘン (ドイツ)
Wireless Power Consortium (WPC) は、ワイヤレス充電の利便性向上を求める消費者の声に応え、誘導型ワイヤレス給電を再定義する新規格 Qi2 を発表しました。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: 0IFNY) は、この需要に応えるために同社初の Qi2 MPP (マグネティック パワー プロファイル) 充電トランスミッター ソリュー ションのリファレンス デザイン キット REF_WLC_TX15W_M1を発表しました。Qi2規格の新しい MPP は、直感的なユーザー エクスペリエンスとマグネットベースの固定ポジショニングを可能にします。この新しい規格は、 車内ワイヤレス充電、スマートフォンやEarPodsケース、ポータブルスピーカー、 ヘルスケア機器など、自動車や消費者向けアプリケーションにおいて、効率と安全性の向上による大きなメリットを保証します。
このリファレンス デザイン キットは、高度に統合され、直径は43mm未満に最適化されたフォームファクターとして、インフィニオンの WLC1コントローラーシリーズの中心となるプログラマブルなワイヤレス充電トランスミッターです。これは、すでに市販されているインフィニオンの Qi2 対応WLC1の機能を実証しています。この IC は、フラッシュ メモリ付きマイクロコントローラー (MCU) 、4.5V~24V DC入力昇降圧コントローラー、インバーター ゲート ドライバー、工場で調整済の電流検出を集積しています。アナログ保護周辺機器、USB PD、LIN、および効率的でスマートな電力供給を可能にするシリアル インターフェイスを備えています。
REF_WLC_TX15W_M1は、ModusToolbox™ のコード例でサポートされており、IC のコンフィギュレーション機能を活用することができます。15 W Qi2 MPP ソリューション ボードは、MPP サポートのない受信機でも 5 W でワイヤレス充電できる basic power profile (BPP) と下位互換性があります。さらに、マルチパス ASK 復調器と adaptive foreign object detection (FOD) が搭載されており、堅牢で安全なワイヤレス電力ソリューションとなっています。
インフィニオンのワイヤード コネクティビティ ソリューション製品事業部のシニア バイス プレジデント兼ジェネラル マネージャーであるガネッシュ スブラマニアム (Ganesh Subramaniam) は「Qi2規格が新たに登場するなか、インフィニオンのプログラマブル ソリューションは、車載向けおよびコンシューマ向けアプリケーションに迅速に対応し、差別化された機能を提供するために業界が必要とする柔軟性を提供します」と述べています。
供給状況について
WLC1 トランスミッター コントローラーは、車載用パッケージの WLC1515 と民生用パッケージの WLC1115 をご注文いただけます。REF_WLC_TX15W_M1ソリューションボードはオンデマンドで入手可能です。その他の詳細は、 www.infineon.com/cms/qi2 をご覧ください。
Information Number
INFPSS202310-003
Press Photos
-
Infineon Technologies has released its first Qi2 Magnetic Power Profile charging transmitter solution to address consumer demand for improved wireless charging user experience. This new standard guarantees better efficiency and safety in automotive and consumer applications.Qi2_board_product
JPG | 1.01 mb | 2364 x 2300 px