インフィニオン、新しいエッジAI評価キットでマイクロコントローラー、コネクティビティ、AI、センサー ポートフォリオを使用した機械学習アプリケーションの開発を加速
2024年7月24日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、組込み、エッジAI、機械学習 (ML) システム設計を包括した評価キットのリリースを発表しました。この新しいPSoC™ 6 AI評価キットは、インテリジェントな民生、スマート ホーム、IoTアプリケーションの構築に必要なすべてのツールを提供します。このソリューションは、センサーへのデータ ソースの近くで推論を実行することによって、クラウド中心のソリューション アーキテクチャに比べて、リアルタイム性能と電力効率が向上するという利点をユーザーに提供します。35 mm x 45 mmのスモール フォーム ファクター、手頃な価格、幅広い内蔵センサーとコネクティビティによって、現場でのデータ収集、迅速なプロトタイピング、モデル評価、ソリューション作成に最適です。
PSoC™ 6 AI評価キットは、インフィニオンのModusToolbox™、カスタムMLモデル向けImagimob Studio製品、既製のReady Modelなど、インフィニオンの高度なマイクロコントローラー (MCU)、センサー、およびコネクティビティ ポートフォリオ、強力なソフトウェア開発環境も活用します。
インフィニオンのIoT、産業用および民生用マイクロコントローラー担当シニア バイス プレジデントであるスティーブ タテオシアン (Steve Tateosian) は「インフィニオンは、当社のハードウェア ポートフォリオの特徴であるリアルタイム コンピューティング機能と電力効率、そしてアプリケーション開発を簡素化・迅速化する開発ツールを必要とするエッジAIの進化の促進に貢献しています。この最新の評価キットは、民生、スマート ホーム、商用、産業向けIoTアプリケーションにおけるインテリジェントなソリューションの開発と展開を加速する、インフィニオンのハードウェアとソフトウェアからなる完全かつ使いやすいエコシステムへのアクセスを提供します」と述べています。
この新しいAI評価キットは、インフィニオンの完全なAIテクノロジー ソリューションの補完に極めて重要であり、以下を含みます。
- エッジAIモデルに適したハードウェア。インフィニオンPsoC™ 6 MCUベースのこの評価キットは、当社の幅広い車載、産業、民生アプリケーション用XENSIV™ 製品ポートフォリオ、およびWi-Fi、Bluetooth®、Bluetooth Low-Energy (BLE) ソリューションなどのコネクティビティを使用した開発をサポートします。
- 多様なアプリケーション向けAIモデルおよびツール。開発者は、Imagimob Studioを使用して迅速に生産へと移行できます。このプラットフォームは無料で使用でき (使用者は新しいモデルを製品に導入した際にのみ料金を支払います)、高品質のAIモデルをゼロから構築したり、既存のモデルを最適化したりすることを容易にします。ImagimobのReady Modelを使用すると、企業はカスタム モデルの作成に必要な時間、コスト、機械学習のノウハウがなくてもAIモデルを利用できるようになります。
供給状況について
インフィニオンのAI評価キットと、AIおよびMLベースのアプリケーション向けの完全なソフトウェア環境が現在利用可能です。詳細については、 こちらをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Information Number
INFCSS202407-127j
Press Photos
-
Infineon’s new PSoC™ 6 AI Evaluation Kit provides all the tools required to build intelligent consumer, smart home and IoT applications.PSoC_6_AI_Evaluation_Kit
JPG | 726 kb | 2126 x 1652 px