インフィニオン、CoolSiC™ MOSFET 750 V G1を発表
車載および産業ソリューションの進歩に貢献
2024年2月27日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、産業および車載電力アプリケーションの効率および電力密度の向上を求める需要の高まりに応えるため、750 V G1ディスクリートCoolSiC™ MOSFETを発表しました。本製品ファミリーには、トーテムポール型PFC、タイプT、LLC/CLLC、デュアル アクティブ ブリッジ (DAB)、HERIC、バック/ブースト、および位相シフト フル ブリッジ (PSFB) トポロジーに最適化された産業用および車載用の両グレードのSiC MOSFETが含まれています。このMOSFETは、 電気自動車 (EV) 充電、 産業用駆動装置、 太陽光発電および エネルギー貯蔵システム、 固体回路遮断器、 UPSシステム、 サーバー/ データセンター、 通信といった代表的な産業用アプリケーション、および 車載充電器 (OBC)、 DC-DCコンバーターといった自動車セクターの両方で使用するのに最適です。
CoolSiC™ MOSFET 750 V G1テクノロジーは、卓越したRDS(on) x Qfrおよび優れたRDS(on) x Qoss性能指数 (FOM) を実現し、ハード スイッチング トポロジーとソフト スイッチング トポロジーのそれぞれで極めて高い効率を発揮します。高い閾値電圧 (V GS(th)、Typ.: 4.3 V) と低いQ GD/Q GS比を独自に組み合わせて寄生ターンオンに対する高い堅牢性を確保し、ユニポーラ ゲート駆動を実現して電力密度を高め、システム コストを削減します。すべてのデバイスが、同等のダイ サイズに対して卓越した熱インピーダンスを提供するインフィニオン独自のダイ アタッチ テクノロジーを使用します。信頼性の高いゲート酸化物設計とインフィニオンの適格性基準を組み合わせ、堅牢で長期的なパフォーマンスを実現しています。
この新しいCoolSiC™ MOSFET 750 V G1製品ファミリーは、25℃で8~140 mΩのRDS(on)に対応するきめ細かなポートフォリオを提供して広範なニーズに対応します。また、その設計により導通損失やスイッチング損失を減らし、システム全体の効率を高めます。革新的なパッケージは熱抵抗を最小限に抑え、熱放散を容易に効率化し、回路内の電力ループ インダクタンスを最適化して、高い電力密度とシステム コストの削減を実現します。本製品ファミリーには、最先端のQDPAK上面放熱 (トップサイド冷却、TSC) パッケージを使用している点も重要です。
供給状況について
車載アプリケーション向けCoolSiC™ MOSFET 750 V G1はQDPAK TSC、D2PAK-7L、およびTO-247-4パッケージで供給し、産業アプリケーション向けにはQDPAK TSCおよびTO-247-4パッケージで供給しています。詳細は、 www.infineon.com/coolsic-mosfet-discretesおよび ウェビナー シリーズをご覧ください。
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Information Number
INFPSS202402-069j
Press Photos
-
Infineon introduces the 750V G1 discrete CoolSiC™ MOSFET to meet the increasing demand for higher efficiency and power density in industrial and automotive power applications.CoolSiC_MOSFET_750V_QDPAK
JPG | 481 kb | 1908 x 2126 px