CARTES & IDentification 2011にて インフィニオン、駅務ソリューションやNFC向けにオープン規格CIPURSE™に対応した世界初のチップを発表
ノイビーベルク(ドイツ)/パリ(フランス)
独インフィニオン テクノロジーズは11月14日、公共交通アプリケーション向けオープン規格CIPURSEに対応した世界初のセキュリティ・チップ・ソリューションを開発したと発表しました。チ ケットやモバイル決済アプリケーション向けにCIPURSE対応製品を提供することで、インフィニオンは、高水準のセキュリティを備えた柔軟で効率性な改札・精 算ソリューションへの交通事業者からの強いニーズに応えます。また、インフィニオンは、オープン規格に対応したソリューションへの流れを加速したいと考えています。
交通事業者が乗車券やカードに簡単かつ効率的に実装可能なセキュリティチップを、インフィニオンは、CIPURSE専用コントローラの形で提供します。これによって、列車やバスへの不正乗車の防止や、 セキュアで相互運用性と柔軟性に優れた自動運賃徴収を実現します。CIPURSEコントローラは、OSPTアライアンスのCIPURSEセキュリティ仕様に完全対応しています。これは、イ ンフィニオンが今後提供開始を予定している公共交通アプリケーション向けCIPURSE対応製品の第一号となります。
さらに、インフィニオンは本日、初のCIPURSE対応NFC(近距離無線通信)セキュア・エレメントを発表しました。これによって交通事業者は、N FC対応モバイル機器を使ったセキュアな発券や改札を導入できます。インフィニオンは、シングル・ワイヤー・プロトコル(SWP)を使用したNFCセキュア・エレメントと、デジタル・コンタクトレス・ブリッジ( DCLB)インターフェイス搭載の組込み型セキュア・エレメント(eSE)向けに、CIPURSE機能を提供します。SWPはNFC SIMカードとNFCモデムとを結ぶ標準インターフェイスです。S WPは規格上1.7Mbpsまでの動作が可能で、全種類の非接触型トランザクションに対応します。DCLBインターフェイスは自由に利用可能な世界的にオープンなソリューションであり、組込みセキュア・エ レメントとNFCモデム間で、高速(848Kbps)かつ透過的な接続を実現します。単体のチップとしての提供も、NFCモデムとの組み合わせも、組込み型セキュア・エレメントは、イ ンフィニオンの革新的なセキュリティ技術「インテグリティ・ガード」を採用したハイセキュリティなコントローラです。
CIPURSEシステムにより、チケットや交通系アプリケーションで利用されるNFCソリューションの展開が容易になります。これは標準的なインフラストラクチャ上で動作し、特別な端末やTSM( Trusted Service Management)は不要です。CIPURSEは、NFCユーザーへも、明確で透明性のあるライセンス形態を提供します。
OSPTアライアンス代表のAxel Lange氏は、次のように述べています。「OSPTのメンバーであるインフィニオンからの、OSPT仕様に基づいたCIPURSE対応の初のセキュリティ・ソ リューションの発表を嬉しく思います。これによって、交通アプリケーション向けのセキュアなオープン規格の導入が世界規模で大きく前進します。」
オープン規格「CIPURSE」について
CIPURSEは、ICカード、NFC携帯電話、セキュア・アクセス・モジュール(SAM)など、さまざまな機器に実装可能な共通仕様を規定しています。CIPURSEはISO 7816をベースとしており、セキュア・メッセージングのプロトコルAES128を使った認証方式と、最低限の必須ファイル・タイプおよび必須命令セットです。グ ローバルなオープン規格であるCIPURSEによって、サプライチェーン全体を通じて、様々なサプライヤからの広範な製品の調達が可能になります。さらに、CIPURSEは、よ りセキュアで柔軟なデザインと展開をサポートすることで、コスト効果と相互運用性に優れた、幅広い自動駅務ソリューションに寄与します。
OSPTアライアンスについて
OSPTアライアンスは、セキュアな駅務ソリューションの新たなオープン規格を策定する国際組織です。革新的な料金徴収技術、アプリケーション、サービスについて、業 界への啓蒙を行い、ワークグループの機会をつくり、開発と採用を促進します。OSPTアライアンスは、ギーゼッケ アンド デブリエント (G&D)、インフィニオン テクノロジーズ、インサイド・セ キュア(INSIDE Secure)、オベルチュール テクノロジーズ(Oberthur Technologies)といった業界をリードするテクノロジー企業によって設立され、技術プロバイダや交通事業者、 コンサルタント、ソリューションベンダ、政府機関、その他の交通業界関係者に参加の門戸を開いています。詳しくは、 http://www.osptalliance.org/をご参照ください。
インフィニオンのNFCソリューションについての詳細は、 www.infineon.com/NFCでご覧いただけます。
インフィニオン、「CARTES & IDentification 2011」に出展
インフィニオンは、フランスのパリで開催された見本市「CARTES & IDentification 2011」(11月15日~17日)にて、チ ップカード&セキュリティのソリューションを紹介しました。「CARTES & Identification」でのインフィニオンの展示概要は、 www.infineon.com/cartesでご覧いただけます。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのノイビーベルクに本社を置き、 エネルギー効率、 モビリティ、 セキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2 011会計年度(9月決算)の売上高は40億ユーロ、従業員は世界全体で約2万6,000人でした。インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場、米 国では店頭取引市場のOTCQXに株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本法人サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCCS201111.009