自動車用テレマティクスコントロールユニット (TCU)
テレマティクスアプリケーションのパフォーマンス、相互運用性、セキュリティを提供
テレマティクス制御ユニットは、現代の自動車に不可欠であり、それらをクラウドに接続し、安全性を高め、交通の流れを最適化し、自動緊急通報を可能にします。 当社の包括的な製品ポートフォリオは、車クラウド間 (V2X )/ 車車間 (V2V) / 車インフラ間 (V2I) 通信、車両の管理とメンテナンス、ロードサイドアシスタンス、緊急通報(eCall)、コンシューマー デバイスの統合などのユースケースをサポートします。
システム回路図:テレマティクスコントロールユニット
スケーラブルな車載テレマティクス制御ユニットソリューション
インフィニオンが提供するスケーラブルなチップセットソリューションは、絶えず変化する車載テレマティクス制御ユニット (TCU) の仕様をサポートします。 スケーラブルなソリューションにより、開発費用と市場投入までの時間を短縮しながら、柔軟で費用対効果の高いコア設計を作成できます。 インフィニオンの車載用チップセットソリューションのメリットを以下でご確認ください。
拡張性:
ハードウェアとソフトウェアの両方で幅広い互換性を備えたスケーラブルなファミリー ソリューションは、ローエンドからハイエンドまでの設計を少ない設計工数でサポートします。
パフォーマンス:
クラス最高のパフォーマンス (マイクロコントローラー、マイク、オーディオアンプなど) と堅牢なブロードバンド接続 (Wi-FiおよびBluetooth®) により、カスタマーエクスペリエンスが大幅に向上します。
安全:
セキュアなMCU、セキュアなメモリ、セキュアなコネクティビティは、セキュアなファームウェアアップデートを無線 (FOTA) でサポートし、サイバー攻撃から消費者を保護します。
トータルコスト:
幅広いポートフォリオは、商業レベルと技術レベルの両方でワンストップショップを提供し、購入コストとシステム設計の労力を大幅に削減します。
インフィニオンのTCU ソリューションは、完全なOTA エンドツーエンド保護を可能にします
ソフトウェアの範囲が絶えず拡大し、開発期間が比較的短いため、無線 (SOTA/OTAまたはFOTA) によるソフトウェアアップデートの可能性は、将来の車両世代にとって不可欠です。 OTA 機能により、潜在的なセキュリティ攻撃に迅速に対応しながら、新機能や機能アップグレードをシームレスにインストールできます。 したがって、OTA は顧客満足度を高め、コストとリコールを削減し、OEM に新しい収益源を開く可能性があります。
インフィニオンのソリューションは、完全なエンドツーエンドの保護を可能にし、車両の可用性を最小限に抑えます。
これらのソリューションには、次のものが含まれます。
- プラットフォームのセキュリティを強化し、セルラー接続を保護するディスクリートセキュリティIC (OPTIGA™ TPM SLI 9670およびSLx ファミリー)
- TRAVEO™ T2GまたはAURIX™マイクロコントローラーは、OTA アップデートの車載ネットワーク (ソースからシンクまで) を管理し、車両の可用性を最大化します(含む。 A / B SWAP とEVITA HSM フルを可能にするデュアルバンクフラッシュ)
- 大きなSW 画像を保存するための外部メモリ (SEMPER™ NORフラッシュ)
最後になりましたが、AIROC™ 車載ワイヤレスは、一括更新のための費用効果の高い代替手段を提供します
堅牢な接続のためのAIROC™ Wi-Fi およびBluetooth® ソリューション
インフィニオンは、2.4GHz と5GHz の両方の帯域で同時動作を提供し、複数入力複数出力(MIMO) をサポートする真の同時デュアルバンド (RSDB) ソリューションで業界をリードしています。 RSDB ソリューションは、自動車の複雑なユースケースシナリオをサポートするために必要な帯域幅とソフトウェアアーキテクチャを提供し、AP、ステーション、およびP2P 接続の組み合わせを同時に可能にします。
車載コネクティビティシステム用の推奨メモリ
インフィニオンのパラレルNOR フラッシュデバイスとシリアルNOR フラッシュデバイスは、車載で実証済みのMIRRORBIT™ 技術を採用しており、製品の寿命全体にわたって頻繁な書き込みに必要なデータの信頼性と高い耐久性を確保しています。 さらに、システムの起動時間が短縮され、プラットフォームを拡張するためのさまざまな容量が提供されます。 インフィニオンのNOR フラッシュソリューションは、AEC-Q100グレード1〜3の認定を受けており、幅広い動作温度範囲の車載規格に適合しています。
インフィニオンの車載用F-RAM には書き込み遅延がなく、データはすぐに不揮発性になります。 F-RAM は、100兆回の読み取り/書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性を提供します。 これにより、従来のEEPROM ソリューションと比較して、はるかにコンパクトで堅牢な設計が可能になります。
インフィニオンのHYPERRAM™ 2.0は、拡張メモリを必要とする高性能組み込みシステム向けの高速、低ピン数のセルフリフレッシュダイナミックRAM (DRAM) です。 HYPERRAM™ 2.0は、パラレルとシリアルの両方のインターフェースメモリのレガシー機能を利用するHYPERBUS™ およびOctal SPI インターフェースを提供し、システム性能と設計の容易さを向上させ、システムコストを削減します。
XENSIV™ マイクとMERUS™ オーディオアンプによる優れた音響
車載用XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、過酷な車載環境で最高のオーディオ性能が要求される車内外のあらゆるアプリケーションに適しています。 これらの車載用マイクロフォンは、すべての音声関連アプリケーションで歪みのないオーディオ キャプチャを可能にし、音声認識アルゴリズムの音声明瞭度を向上させます。 さらに、当社のセンサーは、フラットな周波数と安定した位相応答により、ANC (アコースティックノイズキャンセリング) 用のマイクを完全にサポートします。 XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、最先端の自動車品質規格AEC-Q103-003に従って認定されています。
製品あたりのオーディオ チャネル数の増加に伴い、従来のD 級アンプは、低消費電力、過度の発熱 (中程度のサウンドレベルでも)、かさばる高価なフィルタの必要性など、コンパクトな設計で設計上の課題に直面しています。 インフィニオンのMERUS™ マルチレベルD級オーディオアンプ回路技術は、この種のものとしては世界初であり、電磁干渉と帯域外ノイズを低減しながら消費電力を改善することを可能にしました。 また、フィルタの使用を排除または最小限に抑えることで製造コストを削減でき、設計スペースの節約に役立ちます。
インフィニオン、車載セキュリティシステムソリューションを実現
自動車のシステムの複雑さが増すにつれて、処理および配布されるデータの量も増加します。 駐車料金や道路通行料などの新しい支払い方法には、トランザクションデータの安全なフローが必要です。 インフィニオンは、チップカードと識別システムに関する長年の専門知識を活用して、自動車のデータセキュリティを次のレベルに押し上げることができます。 車載セキュリティソリューションの幅広いポートフォリオには、ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を内蔵したマイクロコントローラー、セキュアNOR フラッシュ、ディスクリートセキュリティコントローラーなどがあります。
![Over the air concept Aurix](/export/sites/default/_images/application/automotive/atv-training-banner/over-the-air-concept.jpg_1779873395.jpg)
トレーニングトピック
- 頻繁なシステム更新が必要な理由、その実施方法、そして更新があった際に車載システムがセキュリティを保証する方法
- AURIX™マイクロコントローラファミリーがネット経由ソフトウェア更新をサポートする方法