CAV用油圧管理システム
正確な油圧管理技術で性能と生産性を向上
油圧管理ソリューションは、車両の性能と生産性を向上させながら、正確な制御とより高い効率を提供します。これらのソリューションは、安全性を高め、エネルギー消費を削減し、他の車両制御システムとのシームレスな統合を提供し、トラックや農業用車両の全体的な効率と信頼性に貢献します。
トラックおよび農機向け油圧管理システムのシステム回路図
商用車用油圧管理システム
トラックや農業用車両の油圧管理システムの誘導性バルブを効果的に制御するには、過酷な環境に耐える堅牢なソリューションを用意することが重要です。インフィニオンは、油圧システムの厳しい要件を満たすために特別に設計された半導体ソリューションを提供しています。
インフィニオンは、最新の油圧システムに求められる特定の機能を保持する、堅牢で高品質のローサイドおよびハイサイドスイッチを幅広く提供しています。電子システムにシームレスに統合する当社のスイッチは、実装が容易なソリューションを提供します。当社のリファレンスデザインとシステムソリューションを利用することで、効率と安全性を確保しながら、貴重な時間とリソースを節約できます。
- 高集積
- ピン互換
- 拡張性
- 保護機能
- 診断機能
- 包括的なシステムソリューション
油圧システム用の堅牢なローサイドおよびハイサイドスイッチの製品群
PROFET™+ 24 Vはスケーラブルなファミリー(RDS(on) 10〜200 mΩ) のスマート24 Vハイサイドスイッチで、高度な保護および診断機能を備えています。過酷な環境でのトラック、バス、建設車両、農業用車両 (CAV) での使用を想定して設計されています。
スケーラブルなファミリー (12ピン互換デバイス) は、包括的な保護機能、超高速電流検出診断、拡張動作電圧範囲、および高い短絡耐性を提供します。0.5 Aから10 Aの公称負荷電流で動作する、あらゆる種類の負荷 (誘導性、容量性、抵抗性) を駆動できます。
このポートフォリオは、シングルおよびデュアルデバイス、および4チャネルデバイスで構成され、すべてAEC-Q100に準拠した車載認定を受けています。ほとんどのデバイスがPG-TDSO-14パッケージで提供されます。
生産性と効率を向上させる包括的なソリューション
当社の油圧管理システムの利点を以下でご確認ください。
統合ソリューション:
当社の統合ソリューションは、複数のコンポーネントを1つのシステムに組み合わせることで、設計コストを最小限に抑えます。
ピン間の互換性:
インフィニオンのシステムの12Vおよび24V PROFET™+ファミリーはピン互換性があり、大幅な変更なしでコンポーネントのアップグレードや交換を容易にします。
拡張性:
当社のシステムは、RDS(on)スケーラビリティを備えたファミリーコンセプトを採用しており、エンジニアリングコストを削減します。
保護機能:
短絡(SC)、過負荷、過熱(OT)、静電気放電 (ESD) などの保護機能を内蔵した当社のシステムは、油圧セットアップの安全性と寿命を保証します。
診断機能:
当社の油圧管理システムには、オープン負荷検出、過熱監視、統合オペアンプ (OPAMP)、電流検出などの診断機能が含まれています。
インフィニオンは、完全かつシームレスな実装に必要な電源、マイクロコントローラー、アクチュエーター、センサーなど、油圧管理システム向けの包括的なソリューションを提供しています。
In this training, you will:
- to know about the market trend “Electrification” in commercial, construction, and agricultural vehicles (CAV)
- Understand the importance of customer enablement and how Infineon serves eCAV