スマートカーアクセス
スマートフォン、キーフォブ、顔認識による便利で安全な車のアクセスオプション
高度な技術を駆使して、セキュリティを損なうことなく高い利便性を提供することで、車両のアクセシビリティをより高いレベルに引き上げます。 高度な暗号化により、許可されたユーザーのみがスマートフォン、キーフォブ、または顔認識によって車にアクセスできます。 スマートアクセスコントローラー、ワイヤレスシグナリング用のアンカー、B-ColumnのToFセンサーによる顔認識を備えた革新的なソリューションで、運転体験をアップグレードしてください。
スマートフォンやキーフォブを使用して簡単に車両をロックまたはロック解除します
スマートフォンやキーフォブの便利さによって容易にされる車へのアクセスは、日常生活の使いやすさと効率を大幅に向上させます。 この革新的なテクノロジーを使用すると、車両を簡単にロックまたはロック解除ができ、セキュリティに関して妥協することなく従来のキーが不要になります。
- 高い費用対効果
- 高性能
- 完全に揃った開発環境
- 堅牢性と信頼性
- 高い拡張性
シームレスな車のエントリーのためのアンカーとマスターコントローラー
インフィニオンの最先端のワイヤレス測距技術と広範なマイクロコントローラー ポートフォリオは、主にその手頃な価格、利便性、およびセキュリティ機能によって大きな牽引力を獲得しています。 これにより、ユーザーはパフォーマンスを損なうことなく、費用対効果の高いソリューションを体験できます。 シームレスな接続性、拡張された範囲、堅牢な暗号化プロトコルを備えた当社のテクノロジーは、スマートカーアクセスアプリケーションに信頼性が高く安全な基盤を提供し、あらゆるレベルで顧客満足度とセキュリティの側面を保証します。
車両に統合された生体認証により、キーレスアクセスなどが可能になります
当社の幅広い製品ラインには、スマートカーアクセスのための多くの特徴的な機能が含まれています。 たとえば、車両のBピラーに搭載された最先端の3D Time-of-Fight (ToF)カメラによって可能になる顔認識などの高度な機能のソリューションを提供しています。 さらに、パーソナライズされたセキュリティに対する高まるニーズを満たすために、ドアハンドルに簡単に統合できる指紋センサーなどのソリューションを提供しています。 これらの最先端テクノロジーは、利便性を改めて明確にし、セキュリティ基準を高め、真にカスタマイズされた安全なカーアクセス体験をユーザーに提供します。