スマート パワー クロージャー モジュール
サブカテゴリーを選択
ドライバーや同乗者との直接的なインターフェースの一つであり、乗降口を制御するスマート パワー クロージャー モジュールは、ユーザー エクスペリエンスに大きく貢献し、自動車メーカーにとっては独自性を打ち出すポイントの一つとなっています。スマート パワー クロージャーには、以下のようなものがあります。
- パワー リフトゲートとパワーブーツ/トランクは、SUVやセダンのリア アクセス パネルを上下に動作させ、リア ストレージへアクセスできるようにします。多くの場合、ハンズフリーで操作できます。
- パワー スライドドアは、バン、ミニバンやMPVのサイドドアの水平移動とラッチ操作などを行います。
- パワー ドアは、運転席と助手席のドアを自動開閉し、車両の乗降を容易にします。
- パワー テールゲートは、ピックアップトラックの荷台の上下動作などを行います。
- パワー コンバーチブル トップは、カブリオレ (オープンカー) のソフト トップまたはハードルーフ パネルの開閉などを行います。
スマート ウィンドウリフトとサンルーフモジュールは、小型のモーターの使用、異なる要件への対応、メカトロニクス ソリューションが求められます。
パワーウインドウなどのエレクトロ メカニカル システムが現代の自動車に標準装備されるようになってから月日が経ちます。パワー リフトゲートをはじめとするスマート パワー クロージャーは、オプションから標準装備になりつつあります。こうした製品は、電源、通信、検出、作動、制御、暗電流の各要件を満たす上で、同様の課題を抱えています。スマート パワー クロージャー モジュールを省スペース化し、最小の電力損失と低い暗電流で管理するには、機能の統合は、設計するうえで重要な要素の1つです。
このページでは、最適に準備された製品ラインアップに、高集積化された製品ファミリーを多数ご紹介します。
- SBC (System Basis Chip) は、システム電源、通信インターフェース、診断機能、スイッチング機能、クラス最高の暗電流を持つフェイルセーフ出力を、1つの製品に集約しています
- マルチMOSFETドライバーICは、最大8個のハーフブリッジ (MOSFET外付け) をクラス最高の暗電流で制御します
- NovalithIC™は、低オン抵抗の保護機能付シングル ハーフブリッジ スイッチ (MOSFETを内蔵) です
多くのパワー モーター制御設計と同様に、PWM動作時のEMCエミッション制御は重要なポイントの1つです。ここで紹介するインフィニオンの製品 (マルチMOSFETドライバーICおよび NovalithIC™) には、EMC性能と消費電力との間の妥協を避けるための機能が搭載されています。
スマート パワー クロージャー モジュールの設計者にとっての課題は、自動車メーカーのプラットフォーム戦略により、設定可能なバリエーションが増加していることです。1つのPCB設計で多様なバリエーションに容易に対応するのには、製品ファミリー内のスケーラビリティが必要になっています。
インフィニオンのTRAVEO II™ MCUファミリーは、OEMのプラットフォーム パワー クロージャー設計要件を満たす、スケーラブルなメモリとI/O機能を備えています。インフィニオンのスマート ハイサイド パワースイッチのPROFET™ファミリーは、市場で最もスケーラブルなハイサイド スイッチのラインアップを備えています。
CAN FD トランシーバー
ホール ポジション センサー
低ドロップ出力レギュレーター
LINトランシーバー
マイクロコントローラー
MOSFET
スマート ハーフブリッジ
スマート ハイサイド スイッチ
システム ベーシス チップ
こうしたアプリケーションは、電気機械的に管理することも、完全に電子的に管理することも可能ですが、後者のアプローチには大きな利点があります。
- ハイブリッド車、電気自動車、スタート/ストップ機能付き車など、車の静音化に伴い必要となるリレーのクリック感に対するドライバーの苛立ちを回避することができます。
- PWMモーター制御によるソフトな動作停止の快適性をもたらし、ハードな閉鎖時の騒音や危険性を回避し、ユーザー エクスペリエンスを向上させます。
- 半導体の小型化 薄型化により、ドアやボディパネルの軽量化 薄型化を実現します。
- ソリッド ステート ソリューションは、感知、診断、保護要素により、さらなるインテリジェンス、堅牢性、安全性をもたらすため、ユーザー エクスペリエンスを維持し、サービス コールを回避することができます。
- FOTAによって更新される制御ソフトウェアは、製品リリース後に制御ソフトウェアが上書きされます。
ECUの設計について、シート コントロール モジュール方式に以下が必要です。
- 外部MOSFETを使用してあらゆる種類のハーフブリッジを構成するためのスケーラブルなマルチMOSFETドライバーのセット
- ハーフブリッジとHブリッジを作成するための堅牢でスケーラブルなMOSFETのセット
- 個別に構築できる (電圧レギュレーター+LIN / CANトランシーバー) または集積化可能 (システム ベーシス チップ: SBC) な電源および通信インターフェース
- 検出、診断、保護機能を備えたスケーラブルなシングルチャネル、およびマルチチャネルのハイサイド スイッチのセット
- 検出、診断、および保護機能を備えたスケーラブルなシングル ハーフブリッジ スイッチのセット
ローコストからハイエンド モジュールまで、システム要件に適合するマイクロコントローラー機能、ローカル決定オプション
本トレーニングの内容:
- 48 Vマイルド ハイブリッド電気自動車 (MHEV) アプリケーション向けのインフィニオンの幅広いMOSFETセレクションの詳細について理解
- インフィニオンが40 V MOSFET市場での地位を強化する理由と方法、また、インフィニオンの最新の60 V MOSFETについて理解
本トレーニングの内容:
- 世界で初めて電源および通信インターフェースを1つのデバイスに統合した、インフィニオンのTLE956x MOTIX™ モーター システムICが、ハーフブリッジ ゲート ドライバーについて理解
- TLE956xの主な特長と利点について
本トレーニングの内容:
- ワンパッケージで最大8個のハーフブリッジ (最大16個のnチャネルMOSFET) を制御するよう設計されているインフィニオンのTLE9210xマルチMOSFETドライバーICについて理解
- TLE9210xの主な機能とアプリケーションの概要について
- シート制御の主な機能を理解
- お客様のシステムレベルの最優先要件と、インフィニオンのチップセットによってどのように実現できるかを理解