車載ゲートウェイ
最新の車載用コネクテッドゲートウェイの性能とセキュリティ
高性能でセキュアなセントラル車載ゲートウェイソリューションは、コネクテッドカーの要求に対応します。インフィニオンの幅広いソリューションポートフォリオには、性能とセキュリティのバランスを提供するAURIX™マイクロコントローラー、高度なセキュリティ機能との高速通信を可能にするTRAVEO™ T2Gデバイス、攻撃に対する保護を強化し、自動車メーカーから信頼されているOPTIGA™ TPMが含まれます。
システム図:接続ゲートウェイ
車載ゲートウェイソリューションによる性能とセキュリティの強化
自動車向けのセントラルゲートウェイアプリケーションを設計する場合、2つの最大の成功要因はパフォーマンスとセキュリティです。
内部、および外部通信のセントラルハブとして、最新のコネクテッドゲートウェイは、以前のゲートウェイよりも大幅に高い処理能力とデータスループットを提供する必要があります。 同時に、コネクテッドゲートウェイは、サイバー攻撃から車両を保護し、カーシェアリング、無線通信によるソフトウェアアップデート (SOTA)、予知保全などの新しいIoTサービスを可能にするために不可欠な役割を果たします。
設計上の課題に対応する堅牢で最先端の性能
インフィニオンのコネクテッドゲートウェイ向けソリューションにより、設計者は性能とセキュリティの間で妥協する必要がなくなります。
インフィニオンのAURIX™ ファミリーの車載用マイクロコントローラーは、最先端の性能と堅牢でスケーラブルなサイバーセキュリティを完璧なバランスで実現しています。
当社のTRAVEO™ T2G デバイスは、安全な処理のための専用Arm® Cortex®-M0+、無線通信によるファームウェアアップデート(FOTA)用のデュアルバンクモードの組み込みフラッシュなどの機能を備えて設計されており、またハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を導入しています。
さまざまな攻撃に対する車両の電子アーキテクチャのセキュリティをさらに強化するために、当社のOPTIGA™ TPMセキュリティコントローラーは、AURIX™またはTRAVEO™マイクロコントローラーおよび任意のアプリケーションプロセッサと組み合わせることができます。この組み合わせにより、オブザベイティブ、セミインベイシブ、マニピュレイティブ、およびその他の悪意のあるアクティビティに対する追加の保護が提供されます。自動車メーカーは、コネクテッドカー向けのセキュリティソリューションとしてOPTIGA™ TPMを選択しています。セキュリティ対策を強化し、車両と処理するデータの安全性を確保します。
統合ソリューションまたは個別コンポーネントを使用して利用可能
電源サブシステムは、プロセッサ、通信インターフェース、およびPCB上のさまざまな回路に電力を供給します。 全体的な消費電流と接続要件に応じて、このサブシステムは統合ソリューション(システムベースチップ、つまりSBC)またはディスクリートコンポーネントを使用して実現できます。
プロセッササブシステムは、システム全体のパーティショニングとパフォーマンスの要件に応じて、単一のマイクロコントローラー、複数のマイクロコントローラー、またはマイクロコントローラーとマイクロプロセッサの組み合わせで構成されます。 パーティショニングに関係なく、AURIX™ (32ビットトライコアマイクロコントローラー) 車載マイクロコントローラーは、ゲートウェイとして機能し、異なる機能ドメイン間でメッセージを安全にルーティングするために必要な物理的アイソレーションとプロトコル変換を提供します。
セキュリティサブシステムは2つの主要コンポーネントで構成されています:リアルタイムのセキュリティクリティカルなユースケース向けの組み込みハードウェアセキュリティモジュール(EVITA HSMフルバージョン)を備えたAURIX™とTRAVEO™と、E/Eアーキテクチャ全体をより効果的に強化すると同時に新しいユースケースを可能にするOPTIGA™ TPM セキュリティコントローラーです。
このトレーニングでは、以下のことが学べます。
- ハッカーがCANバスを使って車内通信に干渉する方法
- インフィニオンのAURIX™マイクロコントローラがセキュアなCAN通信をサポートする方法
トレーニングトピック
- 頻繁なシステム更新が必要な理由、その実施方法、そして更新があった際に車載システムがセキュリティを保証する方法
- AURIX™マイクロコントローラファミリーがネット経由ソフトウェア更新をサポートする方法