2次電力分配センター
サブカテゴリーを選択
![](/export/sites/default/_images/application/automotive/Centralized_power_distribution.png_1679307396.png)
今日、設計者が直面する大きな課題の1つは、ワイヤーハーネスの最適化を行い、コスト、長さ、重量、複雑さを大幅に削減しなければならないことです。その解決策として考えられるのが、電力分配システムを集中型から分散型への転換です。
第一段階で、中央のリレーおよびヒューズボックスは、フロント、レフト、ライト、リアに分かれることがありますが、アクセスしやすい場所に限定することで、リレーやヒューズの故障時の工賃を抑えることができます。しかし設置場所は、リレーやヒューズが故障した場合の人件費を抑えるために、アクセスしやすい場所に限定されます。より高い信頼性、診断能力、保護機能、小型化を実現するため、2次電力分配の一部または全部が電化されつつあります。2次電力分配の電気部分は、もはやリレーおよびヒューズボックスとは呼ばれず、2次電力分配センター (2次PDC) と呼ばれ、車両のどこにでも配置することができ、アクセスできない場所であっても配置可能です。
2次PDCはそれぞれ、供給、制御、通信、センシングおよびアクチュエーションの機能を備えた機能ブロックです。インフィニオンは、1次PDC向けの完全なチップセット ソリューションを提供し、スケーラブルな製品ファミリーのデザインインを簡素化しています。
電力分配システムの世代を見ると、2次電力分配の分散化と、また一部または全部の電化は、第2世代からすでに始まっています。
一方では、ADAS/ADの要件により、安全要素の導入による一次電力分配の電化が迫られています。一方、IVNからドメイン/ゾーン アーキテクチャーへの転換により、2次電力分配の電化のための分散型インフラが提供されています。
2次電力分配の電気部分は、もはやリレーおよびヒューズボックスとは呼ばれず、2次電力分配センター (2次PDC) と呼ばれ、車両のどこにでも配置することができ、アクセスできない場所であっても配置可能です。
電力分配システムの世代を見ると、第3世代でゾーンコントローラーによる2次電力分配とIVNの統合が実現されています。
第3世代の特徴は、旧2次電力分配を1次電力分配の、主にゾーンコントローラーに移し、完全電化されたことです。
ゾーンコントローラーの対応する機能ブロックは、ゲートウェイ機能を搭載したボディ コントロール モジュールと非常によく似ていますが、OEMごとに独自の傾向とドメイン統合の度合いがあります。
Customer benefits
20年にわたり培った電力分配アプリケーションの専門知識、リレーやヒューズ交換のノウハウ、高いエネルギー性能を持つ製品、技術文書、評価ボード、シミュレーション モデルにより、容易なデザインインと迅速な市場投入をサポートします。
- リレーとヒューズの交換に関するアプリケーションノート
- リレーとヒューズの交換に関するホワイトペーパー
- デバイス評価を容易にするArduinoシールド
- バーチャルプロトタイピングとシステム評価用のシミュレーションモデル
半導体ベースのインテリジェント電力分配は、従来の電気機械式リレーとヒューズボックスに代わるものです。OEMプラットフォームの多様なバリエーションに対応したスケーラブルなモジュール設計が可能なように、幅広いスケーラブル製品ファミリーを提供しています。
- 性能、メモリ、ペリフェラル、セーフティ&セキュリティの実装に対するモジュール ファミリーのコンセプト。
- 製品ファミリーの中で、基本性能から高性能まで幅広い機能セットを、同じフットプリントのピン互換パッケージで提供します。
最近のOEMプラットフォームは、ワイヤーハーネスに何十億ものバリエーションがあり、電力分配における負荷構成は増え続けています。こうした複雑さや急な変更に対応するため、インフィニオンでは独自の柔軟性を備えた製品群を提供しています。
- パワー製品ファミリーは、電流、エネルギー、電力損失において高い拡張性を備え、 ピン互換パッケージ、同じフットプリントで提供されます。
- SPIを搭載した製品群では、チャンネル並列化、リスタート設定、スルーレート、保護、診断などを設定できます。
安全機能の可用性や自動運転などのトレンドは、電力供給における機能安全要件をもたらします。インフィニオンは、モジュール設計向けに、要求されるASILレベルに適合した製品ファミリーを提供しています。
- AEC-Q 100/101準拠で、高短絡耐性と低ppb率の、AEC-Q100 Grade 0に準拠した複数の製品ファミリー
- セーフティクリティカルなアプリケーションに対応する製品群は、ISO26262機能安全規格に準拠したASIL-BまたはASIL-Dに対応しています。
![Electrical power distribution center](/export/sites/default/_images/product/ATVElectricalPowerDistribution.JPG_1782643958.jpg)
トレーニングの内容:
- パワーディストリビューションセンターとは何か、インフィニオンはどのようなソリューションを提供しているのか
- リレーとヒューズが半導体に置き換わる理由の説明と、インフィニオンが提供する置き換え用デバイスの特定
![](/export/sites/default/media/eLearning/Automotive/ee-automotive-architecture-evolution/story_content/thumbnail.jpg_1758632412.jpg)
説明:
- 自動車の主要トレンドが、自動車における電気および電子 (E/E) アーキテクチャーの進化をどのように形成しているのか
- トレンドのE/Eアーキテクチャー コンセプトとそれらがネットワーキング技術に与える影響と、現在および将来のE/Eアーキテクチャーのサポート用にインフィニオンが提供するソリューション
![](/export/sites/default/_images/application/automotive/trusted-body-control-module.JPG_1779873395.jpg)
トレーニングの内容:
- - ボディ コントロール モジュールとは何か、インフィニオンが標準およびハイエンドのボディ コントロール モジュールに提供するソリューションとは何か
- - リレーとヒューズがスマートスイッチに置き換えられる理由と、インフィニオンの代替デバイスについて