1次電力分配センター (1次PDC)
サブカテゴリーを選択
現代の自動車は、数多くの先進運転支援システム(ADAS) を搭載しています。セーフティクリティカルなADASアプリケーションはすべて、高可用性を実現するよう設計されていなければなりません。自動運転機能は、フェイルオペレーション要件や、信頼の基盤となるシステムを実現するいわゆる「ディペンダブル エレクトロニクス」を導入するため、実装がさらに困難になっています。詳細は、インフィニオンのディペンダブル エレクトロニクスのページでご覧いただけます。
これらのアプリケーション要件が一次電力分配に与える影響には、100〜500μs未満の高速故障隔離を保証する安全要素の導入が必要です。ヒューズはこの要求を満たすことができないため、1次電力分配の一部または全部が電化されることになります。1次電力分配の電気部分は、もはやプレヒューズボックスとは呼ばれず、1次電力分配センター (1次PDC) と呼ばれるようになりました。
1次PDCは、供給、制御、通信、センス&アクチュエーション機能を備えた機能ブロックです。インフィニオンは、1次PDC向けの完全なチップセット ソリューションを提供し、拡張可能な製品ファミリーのデザインインを簡素化しています。
Customer benefits
20年にわたり培った電力分配アプリケーションの専門知識、リレーやヒューズ交換のノウハウ、高いエネルギー性能を持つ製品、技術文書、評価ボード、シミュレーション モデルにより、容易なデザインインと迅速な市場投入をサポートします。
- リレーとヒューズの交換に関するアプリケーションノート
- リレーとヒューズの交換に関するホワイトペーパー
- デバイス評価を容易にするArduinoシールド
- バーチャルプロトタイピングとシステム評価用のシミュレーションモデル
半導体ベースのインテリジェント電力分配は、従来の電気機械式リレーとヒューズボックスに代わるものです。OEMプラットフォームの多様なバリエーションに対応したスケーラブルなモジュール設計が可能なように、幅広いスケーラブル製品ファミリーを提供しています。
- 性能、メモリ、ペリフェラル、セーフティ&セキュリティの実装に対するモジュール ファミリーのコンセプト。
- 製品ファミリーの中で、基本性能から高性能まで幅広い機能セットを、同じフットプリントのピン互換パッケージで提供します。
最近のOEMプラットフォームは、ワイヤーハーネスに何十億ものバリエーションがあり、電力分配盤の負荷構成は増え続けています。こうした複雑さや急な変更に対応するため、インフィニオンでは独自の柔軟性を備えた製品群を提供しています。
- パワー製品ファミリーは、電流、エネルギー、電力損失において高い拡張性を備え、 ピン互換パッケージ、同じフットプリントで提供されます。
- SPIを搭載した製品群では、チャネル並列化、リスタートストラテジー、スルーレート、保護、診断などを設定できます。
安全アプリケーションの可用性や自動化駆動機能などのトレンドは、電力供給における機能安全要件をもたらします。インフィニオンは、モジュール設計向けに、要求されるASILレベルに適合した製品ファミリーを提供しています。
- AEC-Q 100/101準拠で、高短絡耐性と低ppb率の、AEC-Q100 Grade 0に準拠した複数の製品ファミリー
- セーフティクリティカルなアプリケーションに対応する製品群は、ISO26262機能安全規格に準拠したASIL-BまたはASIL-Dに対応しています。
![Electrical power distribution center](/export/sites/default/_images/product/ATVElectricalPowerDistribution.JPG_1782643958.jpg)
トレーニングの内容:
- 電力分配センターとは何か、インフィニオンはどのようなソリューションを提供しているのか
- リレーとヒューズが半導体に置き換わる理由の説明と、インフィニオンが提供する置き換え用デバイスの特定
![](/export/sites/default/media/eLearning/Automotive/ee-automotive-architecture-evolution/story_content/thumbnail.jpg_1758632412.jpg)
説明:
- 自動車の主要トレンドが、自動車における電気および電子 (E/E) アーキテクチャーの進化をどのように形成しているのか
- トレンドのE/Eアーキテクチャー コンセプトとそれらがネットワーキング技術に与える影響を特定し、現在および将来のE/Eアーキテクチャーのサポート用にインフィニオンが提供するソリューション
![](/export/sites/default/_images/application/automotive/trusted-body-control-module.JPG_1779873395.jpg)
トレーニングの内容:
- - ボディ コントロール モジュールとは何か、インフィニオンが標準およびハイエンドのボディ コントロール モジュールに提供するソリューションとは何か
- - リレーとヒューズがスマートスイッチに置き換えられる理由と、インフィニオンの代替デバイスについて