24V商用車向けEPS
半導体およびシステムソリューションのサプライヤーとして、インフィニオンは、革新的で効率的なソリューションを生み出して、つねに向上に努めています。商用車、建機および農機(CAV、commercial construction and agriculture vehicles)の市場動向によって、環境にやさしいソリューションを使った環境にやさしい製品に対する需要が増加しています。特に運用にあたって、可用性ができるだけ高く、総保有コスト(TCO)ができるだけ低い商用車、建機および農機が求められています。
CAV市場では、特に商用車の事故リスク低減、燃費向上、TCO削減のために、運転支援システムがさらに増加すると見込まれています。 政治的な規制も、将来のモビリティに必ず影響を及ぼすでしょう。今後予定されるCO2排出規制は、バス、トラック、フォークリフトなどの商用車に強い影響があります。
より良い、より環境にやさしい世界に向けて貢献するためには、負荷の電動化および高電圧化が必要です。このように、CAVのステアリングは、主に3つのトレンドによって推進されています。CO2削減、将来のレベル3およびレベル4の自動運転、さらには、保険費用のための推奨です(より安全な車は保険料低減が見込まれる)。これら3つの要因のためには、技術的な最適化が必要です。中国、米国、および欧州全域では、この動向に影響されて、新しい電子式システムソリューションを実装することが不可避になるでしょう。
24V電動油圧式パワーステアリング(EHPS):
常時フルパワーステアリング
CO2削減には、EHPS(電動油圧式パワーステアリング)のメリットが重要です。EHPSは、産業用車両の油圧式パワーステアリングを動作させるための油と圧力を、必要なときに必要な量だけ供給します。
このようなトレンドに合わせて、インフィニオンは、以下に示す種類のシステムに対応することにより、すべての要件に完全に適合した製品を提供しています(下図参照)。
商用車向けEHPSシステムの種類
![CAV Safety EPS](/export/sites/default/_images/application/CAV/cav-safety-eps-jp.jpg.jpg_1844519865.jpg)
(1-2) EHPS - 純電動油圧式ステアリングのメリット(ベーシックおよび可変EHPS)
- 9~1.2%の燃料節約
- 6~11g/kmのCO2削減
センサーの利用が限られているので、ベーシックEHPSは、より複雑なステアリングシステムよりも安全要件が簡素になっています。自動運転レベル2以上のニーズの高まりによって、EHPSおよびフルEPSが技術の最前線になりつつあります。
(3) アクティブパワーステアリングのメリット
- 基本機能としてEHPS(電動油圧式パワーステアリング)を使用
- トルクオーバーレイ発生用三相モータ1台追加
- 目的/モチベーション:アクティブ車線逸脱防止アシストによる事故および保険費用の削減
(4) EHPS -フェイルオペレーショナルステアリングのメリット
- フルフォールトトレラントステアリング
- さまざまな設計バリエーション
- 油圧を利用した品種
- 完全電動化のパワーステアリング
- 乗用車用フォールトトレラントEPSとの相乗効果
- 目的/モチベーション:高度に自動化されたトラック:レベル3、レベル4
自動運転につながるアシストシステム
![](/export/sites/default/_images/application/CAV/EHPS_Whitepaper.jpg_920075344.jpg)
このホワイトペーパーでは、商用車、建機および農機(CAV)の主なトレンドをご紹介します。燃料効率、排出削減、安全、コネクティビティのためのインフィニオンのソリューションは、自動運転市場に革新を起こすでしょう。
![Getting started with mosfets](/export/sites/default/_images/product/power/Power-MOSFETs/Getting_started_with_mosfets.PNG_1758632412.png)
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
![training banner](/export/sites/default/_images/application/banner/training-banner.jpg_1070609267.jpg)
Learn more about Infineon automotive dependability.