バッテリーの保護と遮断
概要
安全な充電、放電のための検出と切断により、損傷や故障を防ぎます。
サブカテゴリーを選択
バッテリー保護ユニット(BPU)は、熱暴走やバッテリーや充電デバイスの損傷を防ぐ上で重要な役割を果たします。 過充電、過充電、過熱および低温、過電流、逆接続などの異常が発生した場合に、充電器からバッテリーを迅速かつ正確に遮断することで、バッテリーを保護し、安全性を高め、潜在的な危険を防止します。
製品
故障や損傷が検出されたときに確実に遮断
バッテリーや充電デバイスの熱暴走や損傷を防ぐために、バッテリー保護ユニット(BPU)は次の機能を提供します。
- 異常検出時に充電器からのバッテリーの迅速かつ正確な遮断
- 車両がオフのときのバッテリーの安全な遮断
- 遮断の状態を監視する
異常イベントの例
バッテリー保護ユニットで防ぐことができる故障のケースはいくつかあります。
- 過充電と過充電:バッテリーがしきい値を超えてまたはしきい値を下回って充電された場合。
- 過熱および低温:充電または放電中の周囲温度の上昇と高電流により、セルの内部温度が安全な動作温度範囲を超える可能性がある場合。長時間酷使されたセルが、有毒ガスや可燃性ガスを発生させ、熱によって自立的な熱暴走を起こし、最終的には爆発に至る可能性がある場合。
- 過電流:衝突または部品の欠陥または経年劣化により、バッテリーが短絡状態または高突入ターンオン電流にさらされた場合。
- 逆接続:バッテリー端子がデバイスに誤って接続されている場合。
コスト削減の高電圧スイッチソリューション
- ASIL-C準拠
- 溶融ヒューズと同じ構造空間、柔軟なシステム統合
- コスト最適化システムソリューション
- 電圧選択可能で障害発生時にアーク放電のないスイッチオフ
高電圧ゲートドライバによる効率改善
シリコンとワイドバンドギャップの両方のパワーデバイスに最適:EiceDRIVER™
- 高効率
- 広範囲の出力電流
- 堅牢なゲートドライブ保護機能
ハイサイドおよびローサイドスマートスイッチ
- 最大 24 V をサポート
- リレー駆動ノイズを低減するための最大20kHzのPWM出力
- 統合された保護および診断機能
コンパクトな設計と最小のPPMレートによるクラス最高の堅牢性
インフィニオンの高集積製品は、回路面積を大幅に削減し、プリント基板のサイズを最小限に抑えることでお客様のコスト削減を支援します。 さらに、インフィニオンのゼロディフェクトマインドセットは、市場で最も低いPPM率に反映されており、車両のダウンタイムと返品を大幅に削減します。
トレーニング
![3rd generation of Infineon's automotive EiceDRIVER™](/export/sites/default/_images/product/power/GateDriver/3rd-generation-of-Infineons-automotive-EiceDRIVER.jpg_1758632412.jpg)
- このトレーニングでは、インフィニオンの第3世代車載EiceDRIVER™ 1EDI305xASの詳細情報をお伝えします。
- 視聴者は、ハイブリッド車や電気自動車の走行距離に寄与する、スイッチング損失の低減、および熱効率の改善に、製品がどのように役立つのかを学びます。
- ゲートドライバーとは何か
- なぜゲートドライバーを使うのか
- どのようにゲートドライバーを使うのか
- 48 V対応EiceDRIVER™ の主な機能の概要を見る
- 搭載されたさまざまな保護メカニズムを理解する
- 典型的なバッテリー保護スイッチの仕組みと、MOSFET のアバランシェ耐性の重要性を知る
- インフィニオンが提供する最適なデモボード、MOSFET、ゲートドライバーを知る
- 柔軟性のあるEiceDRIVER™ デバイスの主な機能の概要を見る
- 搭載されたさまざまな保護メカニズムを理解する
サポート