電流検出とクーロンカウント
概要
信頼性の高いバッテリー監視と保護のためのソリューション
バッテリーマネージメントシステムにおける正確な充電状態(SoC) の測定と高速過電流検出(OCD)のための電流センシングとクーロンカウンティングのソリューション。インフィニオンのシャント抵抗センシングICは、集約されたプログラマブルな組み込みシステムを特長とし、車載用XENSIV™ TLE4972ホール センサーは、EMCが発生しやすい環境で堅牢で安定した電流測定を提供します。
製品
高精度の電流検出とクーロンカウント
リチウムイオン電池のSoC曲線は、セルの電圧、温度、および経年変化に非常に敏感であるため、ほぼ平坦です。 電圧のわずかな変化は、SoCの大幅な増加または減少を示します。 したがって、クーロンカウントはSoCを測定するための非常に信頼性の高い方法です。
電流センサーは、バッテリー保護ユニット に信号を送り、バッテリーセルから負荷を切断させます。 過電流 の事象は、乗客、負荷、およびバッテリーを熱暴走になる状態から保護するために、数マイクロ秒未満で検出および切断する必要があります。"
プログラマブルなシャント抵抗センシングICソリューション
- バッテリーの監視と管理のための集約されたプログラム可能な組み込みシステム
- 最大48 MHzで動作するArm® Cortex® M0 +プロセッサ
- プログラム可能で設定変更可能なアナログおよびデジタルブロック
- メモリ: ECC保護付きの128KBのコードフラッシュ。
PSoC™ 4 HV PA ファミリー は、ウェッタブル フランクを備えた 32-QFN パッケージで提供されます。
コアレス ホール センサー技術による堅牢で優れた安定性
- コアレス磁気電流センサー: 測定電流に比例したアナログ信号と2つの高速過電流検出ピンを備えたセンサーです。
- 浮遊磁場に対して堅牢で、差動測定原理により、EMCが発生しやすい環境での電流測定に適しています。 たとえば、モーターアプリケーションにおけるIn-Phase電流センシング。
- 温度と寿命に対する優れた安定性: デジタルアシストアナログコンセプトによる独自の応力および温度補償と実績のある堅牢なホール技術。
- コアレス設計による悪影響(飽和、ヒステリシス)の回避: 集磁に鉄心を使用するセンサーの一般的な問題。
サポート