電気商用車 (eCAV) 用トラクション インバーター
インフィニオンのシステムソリューションで電動商用車および農業用車両 (eCAV)を強化し、プラットフォームの移行を容易にし、市場投入までの時間を短縮
インフィニオンの電動商用車ドライブトレイン向けトラクション インバーター ソリューションは、スイッチング損失を最小限に抑え、熱効率を最大化し、回生ブレーキエネルギーを効率的に蓄えることができます。 インフィニオンの包括的なシステム・ソリューションは、最適化されたゲートドライバとマイコン技術とともに、最もスケーラブルな電源ポートフォリオを提供します。 シームレスなコンポーネントの相互運用性によりASIL-D の機能安全を確保し、優れた運用性を維持します。
eCAV向けの強力で効率的なトラクション インバーター
電動商用車のトラクションインバーターは、車両の性能と効率を決定する上で重要な役割を果たします。モーターの速度とトルクの制御、回生ブレーキの使用の促進により、バッテリーを再充電し、最適な電力供給を確保します。先進のeCAVトラクションインバーターは、高効率、低スイッチング損失、熱管理を優先することで、システム全体の性能を向上させ、車両の航続距離を延ばします。インフィニオンは、非常に拡張性の高いシステムソリューションを提供しており、商用車の駆動用インバーターの要件を満たし、効率性、製品の迅速な市場投入、最適化された性能を実現しています。
- 完全なシステムソリューション
- スケーラブルなアプローチ
- 高集積化
- 省スペース設計
トラクション インバーター用技術の選択 (SiおよびSiC)
電気商用車のトラクションインバーター向けに、SiCを使用したパワーエレクトロニクスが急速に普及しています。乗用車等の国際調和燃費/排ガス試験方法 (WLTP) のミッションプロファイルでは部分負荷が大半を占めるため、SiCはシリコンに比べて効率が約4%向上します。SiとSiCはそれぞれ独自の利点があるため、共存していくと考えています。Si/SiCの複合ソリューションは、eCAVの牽引インバーターや二次インバーターにしばしば採用されています。その一例として、航続距離を延ばすために後輪駆動にSiCが採用され、コスト最適化用に前輪駆動にSi IGBTが採用されています。
インフィニオン製品の詳細:
- トレンチ構造をベースにしたHybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2モジュールFS0xMRxx
- IGBT7をベースにしたEconoDUAL ハーフブリッジ モジュールFFx00R12ME7
- EDT2 をベースにしたHybridPACK™ Drive G2 モジュール FSxxxRxx
- CoolSiC™用に最適化されたEiceDRIVER™ 1EDI303xAS
- コアレス電流センサー: インフィニオンのTLE4973を搭載したSwoboda CSM510HP2x
- 32-bit AURIX™マイクロコントローラーTC3xx
- OPTIREG™ PMIC (車載用) – 統合、マルチレール電源ソリューション
ISO 26262に基づく信頼性の高いソリューション構築
eCAVなどの主要アプリケーションには、安全性の高い電子半導体を搭載した高集積システムが不可欠です。ISO 26262機能安全規格は、自動車の安全アプリケーションに搭載される製品に対して、要件と指針を定めています。インフィニオンは、機能安全に対する包括的なアプローチにより、機能安全の複雑化と厳格化する要件に対して、迅速に対応しています。インフィニオンは、容易な設計とシステム統合レベルでの作業軽減を目的として、文書やサポート情報なども含め、完全なインバータシステム製品を提供しています。
HybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2を使用した評価キット
短時間でのデザインインを実現する評価キットには、以下のものが含まれています:
- HybridPACK™ Drive CoolSiC™ G2、焼結、セラミック、直接放熱、内蔵温度センサー
- EiceDRIVER™ G3搭載ゲートドライバーボード
- AURIX™マイコン搭載ロジックボード
- 通信/開発インターフェース: CAN、USB、DAP
- ソフトウェアで柔軟性ある動作モードに対応
- OneEyeのGUIインターフェースでフルカスタマイズが可能
- 電流センサーがバスバーに垂直統合されており、スペースとコストを最適化
- リファレンスデザインではアルミニウム製冷却器、オプションでプラスチック製冷却器
- DCリンク コンデンサー
電気大型車両に関する新しいホワイトペーパー
電動化は、排出量の削減、蓄電技術の向上に至るカギであり、補完的なインフラが整備されることで、完全な自律型長距離運航が実現されます。自動運転トラック、バス、都市の配送車両の標準化を進め、国境または大陸を越えたインターオペラビリティ (相互運用性) にさらに対応していかなければなりません。
このホワイトペーパーでは、大型車両の電動化について、バッテリー、充電、ドライブトレイン、パワー半導体に焦点を当てて解説しています。このホワイトペーパーで詳細技術について学び、世界的なこの難題を解決しましょう。
Podcast4Engineers: 電気商用車、建機および農機 (eCAV)
電気自動車はトレンドの話題というだけでなく、幅広く話題になっているトピックでもあります。インフィニオンの専門家がポッドキャストシリーズで電気自動車の未来を描きます。おもちゃのようなホバーボードから大型の鉱山トラック、その中間のさまざまな自動車アプリケーションまで、幅広く取り上げます。インフィニオンが交通の世界をさらに簡単、安全に、そして環境にやさしいものにするために行っているサポートについてご覧ください。
本トレーニングでは、以下のことを学びます。
- 商用車、建設車両、農業用車両(CAV)の市場トレンドである「電動化」について
- カスタマーイネーブルメントの重要性と、インフィニオンがどのようにeCAVに貢献しているか
ウェビナー
インフィニオンは、実績ある専門知識と、堅牢で高品質な制御およびパワー半導体ソリューションの包括的なラインアップで、商用車、建設機械、農業用車両 (CAV) の設計を成功させ、信頼性を高めるお手伝いをします。
本トレーニングでは、以下のことを学びます:
1. インフィニオンがいかにCAV市場のトレンドに対応しているのかについて
2. さまざまなアプリケーションの概要: 主要駆動機器、補助機器
3. パワーモジュール、ゲートドライバー、AURIX™マイクロコントローラー、センサーなどを使用したシステムソリューションについて