自動車用高電圧電動コンプレッサー
電気自動車のHVACシステムの効率を最大化するように設計されています
電動コンプレッサーは、夏にはキャビンとドライブトレインを冷却し、冬には車室内とバッテリーを加熱するなど、複数の機能を果たします。 市場投入までの時間を短縮する当社の包括的なチップセット製品は、電気自動車向けの効率的で信頼性の高い電動コンプレッサーソリューションを実現します。
EVの熱管理用の高性能電動コンプレッサー
インフィニオンの高電圧電動コンプレッサーは、ヒートポンプシステムの心臓部として、運転体験を向上させるように設計されており、暑い夏や寒い冬でも快適な旅を保証します。ドライブトレインからの熱エネルギーを再利用することにより、電動コンプレッサーはバッテリーの消耗を減らし、すべての季節にエネルギー効率の高い選択肢になります。電源、通信、制御、作動を含む包括的なチップセット製品により、すぐに使用できるリファレンスデザインにより、市場投入までの時間を短縮できます。全体として、高電圧電動コンプレッサーは電気自動車のHVACシステムを最適化する上で重要な役割を果たします。
- エネルギー効率の高いソリューション
- 範囲を10%以上拡張
- バッテリー寿命の改善
- スケーラブルなソリューション
- キャビンの効率的な冷却
- キャビンの効率的な暖房
高電圧電動コンプレッサーでエネルギー効率を最大化
高電圧電動コンプレッサーは、ヒートポンプなどのさまざまなアプリケーションでエネルギー効率を最大化するように設計されています。パワースイッチ、ゲートドライバIC、マイクロコントローラーなどの総合的なチップセット製品により、電動コンプレッサーは電気自動車のキャビンとバッテリーの効率的な冷却と加熱を可能にします。熱エネルギーを再利用し、高速PWM周波数を利用することにより、高電圧e-コンプレッサーは消費電力を最適化し、バッテリーの消耗を減らします。 インフィニオンの高電圧電動コンプレッサーは、多様なパワースイッチオプションと信頼性の高い制御により、省エネ性能を向上させる総合的なアプローチを提供します。 全体として、ヒートポンプシステムの心臓部としての高電圧電動コンプレッサーは、熱エネルギー効率を最大化します。
EV設計のための効率的で信頼性の高いサーマルソリューション
インフィニオンの高電圧電動コンプレッサーチップセットソリューションは、電気自動車の効率的かつ信頼性の高い熱管理のための包括的なシステムソリューションを提供します。 OptiMOS™ MOSFETs, 車載 IGBT, CoolSiC™などのさまざまなパワー スイッチMOSFET, CoolSiC™模块, およびCIPOS™ インテリジェント パワー モジュール
により正確な制御が保証されます。TRAVEO™ T2G や PSoC™ 4などのスケーラブルな 32 ビット MCU により、シームレスな統合が促進されます。高速 PWM 周波数と振動回避により、調整とシステムの信頼性が向上します。
OPTIREG™電源ソリューションは、高電圧XENSIV™ 電流センサー、車載トランシーバー、デジタル アイソレーターと併せて、効率的かつ正確な動作にさらに貢献します。
- eモビリティにおけるHVAC 電動コンプレッサー システム向けのIGBTディスクリート
- OPTIREG™:インフィニオンの車載用電源ソリューション
- インフィニオンのOPTIREGデバイスがTRAVEO™ T2G™の完璧な供給パートナーである理由
- OPTIREG™リニア: インフィニオンの車載用リニア電圧レギュレータ
- OPTIREG™リニア高性能車載電源IC
- インフィニオントランシーバー
- 車載用MOSFETのデータシートを理解する
- EasyPACK™ 2B EDT2:最大50キロワット(S / E1)のインバーター用のパワーモジュールチャンピオン
- インフィニオンのEiceDRIVER™ Sil & Sense – 違いを理解する
- IPM の使用を開始する
- EiceDRIVER™ 2EDN 第 2 世代ファミリーの紹介
- EiceDRIVER™ 1EDBファミリー – イントロダクション
このトレーニングでは、シリコンカーバイドMOSFETの基準ゲート抵抗値を計算する方法、ピーク電流と消費電力の要件に基づいて適切なゲート駆動ICを特定する方法、およびワーストケースの条件に基づいて実験室環境でゲート抵抗値を微調整する方法を学びます。
- ターゲットアプリケーションにおけるインフィニオンのCoolSiCソリューションの特徴と利点、スケーラブルな CoolSiC™ ポートフォリオ及び変化する自動車市場への対応
- 車載向けにSiC (炭化ケイ素) テクノロジーの導入が進む理由
- BEVの熱管理効率と電気補助加熱の必要性を理解
- インフィニオンの高電圧PTCヒーターおよび電動コンプレッサーの製品ラインアップと実装例