コックピット
幅広い製品ラインアップと先進技術により、次世代コックピット システム設計を実現
デジタル技術の自動車への応用が進んでいます。消費者は、走行中もスマートフォンやノートパソコン、タブレット端末を使って、パーソナルなコネクテッド体験を続けることを期待しています。自動車のE/Eアーキテクチャがより集中型に移行する中、多くの自動車メーカーは、ヘッドユニットやインストルメントクラスターを始めとした複数ECUシステムを統合するコックピット ドメイン コントローラー (CDC) に異なる機能を集約する傾向が強まっています。複数の大型/高解像度ディスプレイの駆動に加え、AR HUD (拡張現実型ヘッドアップディスプレイ)、DMS (ドライバー モニター システム)、OMS (乗員モニターシステム)、360°サラウンドビュー、eミラーなど、一部の先進運転支援システム (ADAS) 機能もCDCに統合し、ドライバーと乗客の運転体験の向上に取り組んでいます。
コックピット ドメイン コントローメモリ、Wi-Fi & Bluetooth®、電源、センサー部品によって実現されています。従来のヘッドユニットからコックピット ドメイン コントローラーへの移行において、インフィニオンの幅広い製品ラインアップは、CDCの基本機能を実現し続けています。従来のヘッドユニットからコックピット ドメイン コントローラーへと移行しつつあるなかで、インフォニオンの幅広い製品ラインアップは、CDCの基本機能を実現し続けています。ラーは、拡張性のあるハードウェアプラットフォームにより、高いコンピュータ処理能力と向上したユーザー体験を提供し、異なるオペレーティング システム (OS) にも対応しています。通常、このようなCDCシステムは、高性能システムオンチップ (SoC)、マイクロプロセッサー、
コンピューティング: TRAVEO™ T2G MCUファミリーは、高性能 (最大デュアルArm® Cortex®-M7、1500 DMIP)、幅広い拡張性 (メモリ密度、パッケージラインナップ)、クラス最高のエネルギー効率 (ディープスリープモード: 35μA、ハイバネーションモード: 5μA)、ASIL-B機能安全性および統合ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を提供します。
- センサー: TRUETOUCH™ ファミリーとPSoC™ Automotive ファミリーは、車載用タッチ ソリューションをワンストップで提供します。車載用MEMSマイクロフォン センサーは、ダイナミックな環境下で最高のオーディオ受信を実現します。REAL3™ ToF 3Dイメージ センサーとXENSIV™ 60GHzレーダー センサーは、直感的で邪魔にならないHMIコンセプトと乗客の安全性の向上を実現します。
- コネクティビティ&コミュニケーション: 幅広いWi-Fi & Bluetooth®ラインアップが様々な車載ワイヤレス接続に対応し、CAN、LINトランシーバー、システムベースチップ (SBC) ファミリーがヘッドユニットを車載ネットワークに接続します。
- 電源: OPTIREG™ PMIC、リニア、スイッチャーデバイスは信頼性の高い電源供給をします。USB-C PDコントローラーは、あらゆる種類のモバイルデバイスとのクラス最高の相互運用性とコンプライアンスで高速充電 (最大100 W) に対応しています。
- ストレージ: 車載用NORフラッシュ、RAM、F-RAMの幅広いラインアップで、安全、安心、信頼性の高いデータストレージを提供します。
システムの利点:
- スケーラビリティ: ハードウェアとソフトウェアの両方に幅広い互換性を持つスケーラブルなファミリーソリューションは、ローエンドからハイエンドまでのシステムを少ない労力で設計できるようサポートします。
- 性能: センシングソリューション (タッチパネル、マイクなど)、ワイヤレスソリューション (Wi-Fi & Bluetooth®)、急速充電ソリューション (USB-C PD) のクラス最高性能により、顧客体験を大幅に向上させます。
- セキュリティ: セキュリティ 安全なMCU、安全なメモリ、安全な接続性により、安全なファームウェアのOver-the-Air (FOTA) アップデートをサポートし、サイバー攻撃から消費者を保護します。
- 総保有コスト (TCO): 幅広いラインアップにより、購入コストとシステム設計の労力を大幅に削減できます。
- セーフティ: TRAVEO™ T2G クラスターソリューションは、3D SoC の表示コンテンツに安全オーバーレイを使用してクラスターディスプレイに ASIL-B 機能安全を追加し、REAL3™ ToF 3D イメージセンサーは視覚ベースの車内監視システム (ICMS) ソリューションに対応します。XENSIV™ 60GHzレーダー (+ AURIX™ MCU) は、レーダーベースのICMS向けのトータルソリューションを提供します。
![Cockpit](/export/sites/default/_images/product/trainings/Cockpit.JPG_1779873395.jpg)
説明:
- コックピットアーキテクチャの進化を理解する
- ヘッドユニットやコックピットドメインコントローラなどの中央モジュールの重要性を理解し、インフィニオンのソリューションとそのコンポーネントについて把握する。
![OPTIREG Intro](/export/sites/default/_images/product/power/Linear-Voltage-Regulator/OPTIREG_Intro.JPG_1780796916.jpg)
- 自動車市場を大きく推進しているものが何か見極め、OPTIREG™ がどのように対処するのかを理解する。
- OPTIREG™の製品ファミリーとグループ、およびその主な機能とターゲット アプリケーションを認識する。
![Infineon transceivers proven automotive quality](/export/sites/default/_images/product/interface/Infineon_transceivers_proven_automotive_quality.JPG_1783567479.jpg)
インフィニオンの品質が基づいている3つの柱を特定し、インフィニオンのトランシーバー品質プログラムの主なフォーカスポイントを理解する。
![車載用コンパニオン マイコン](/export/sites/default/_images/product/automotive-system-ic/Automotive-campanion-MUCs.JPG_1780796916.jpg)
- コンパニオン マイコンの定義、対応課題の一覧、また、使用例についての説明
- インフィニオンの車載用MCUについて理解する