フルLEDヘッドライトシステム - マルチチャネルLEDドライバー
用于LED控制、供电和通信的LED大灯解决方案
フルLEDヘッドライト ドライバ アプリケーション向けの専用ソリューション。 インフィニオンの広範な製品ポートフォリオには、昇降圧ブースト コントロール用のLEDドライバICおよびDC/DCコンバーターが含まれます。 OptiMOS™ 5 MOSFETはさまざまな電圧レベルとパッケージのオプションを提供し、 TRAVEO™ T2G Body MCUファミリーはパフォーマンス、メモリ、ペリフェラルのスケーラビリティを提供し、OPTIREG™システムベーシスチップ (SBC) はシステム電源と通信インターフェースを組み合わせたものです。
フル車載ヘッドランプシステム用のマルチチャネルLEDドライバー
フルLEDヘッドライトには、ヘッドランプのすべてのライト機能を駆動する複数のチャネルを備えたECUが含まれています。 したがって、電力段だけでなく、通信インターフェースやマイクロコントローラーも統合されています。 インフィニオンは、電源と通信、およびLED制御専用のソリューションを提供しています。
- 完全なシステムソリューション
- スケーラブルなアプローチ
- 高集積化
- 省スペース設計
堅牢で効率的な昇圧および昇降圧制御IC
LITIX™ Power / Power Flex : インフィニオンの昇圧および昇降圧制御ICは、長年にわたり小型で効率的な車載用DC/DCコンバーター向けの堅牢なソリューションとして実証されています。 インフィニオンの同期整流式降圧および昇降圧コントローラーは、高LED電流用の高性能コンバーターを可能にします。
車載用LED照明用の幅広いMOSFET
OptiMOS™ 5 は、リードレス 3x3 S3O8、5x6 SSO8 パッケージで、広い RDS(on)範囲に対応する 60 V、80 V、および 100 V MOSFET の本格的なポートフォリオを提供します。OptiMOS™ T2 5x6デュアルSSO8ポートフォリオと組み合わせることで、DC/DCコンバーターおよび逆極性保護に最適なデバイスを見つけることができます。
LEDドライバー ヘッドライト システム向けのモジュール式で柔軟なソリューション
TRAVEO™ T2Gボディファミリーは、性能、メモリ、ペリフェラルにおいて最もスケーラブルなマイクロコントローラー ファミリーです。
高い統合とパフォーマンスでシステムコストとスペースを最適化
当社のOPTIREG™システムベーシスチップ (SBC) は、システム電源と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、最適化されたシステムコストとスペースで高集積と高性能を提供します。
The TLD6098-2DPVB2G evaluation board is a dual-phase boost-to-ground switching power supply, which, under nominal conditions, can deliver a constant voltage of 43-52 V and a current of up to 7A.
- Understand how the 4-switch buck-boost DC-DC promotes efficiency in LED and other voltage supply applications
- Outline the main characteristics of the TLD5191ES and its target applications.
本トレーニングでは、以下のことをご理解いただけます:
- 高解像度ライトの原理的なアルゴリズムと一般的なアーキテクチャについて
- インフィニオンの照明用MCUファミリーAURIX™ TC3xxおよびTRAVEO™ T2Gについて
トレーニング内容:
- インフィニオン48 Vマイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) アプリケーション向けに取り揃えているMOSFETの幅広い選択肢について詳しくご説明します。
- インフィニオンが40 V MOSFET市場でのポジションを確立している理由とその方法を理解と、インフィニオンの最新60 V MOSFETをご紹介します。