シングルライト機能 - シングル チャネルLEDドライバー
DC/DCコントローラー/コンバーター、低コストECU用MOSFET
サブカテゴリーを選択
シングルライト機能は、シンプルで費用対効果の高いECUによって駆動されます。 インフィニオンは、シングルチャネルLEDドライバー アプリケーション向けに堅牢で効率的なソリューションを提供しています。
効率的で低コストのシングルチャネルLEDドライバー ソリューション
LEDフロント照明システムのシングルライト機能に関しては、シンプルさと費用対効果が重要な考慮事項です。 多くの場合、これらの機能は、マイクロコントローラーや個々のターンオン信号さえ備えていない、基本的で低コストの電子制御ユニット (ECU) によって駆動されます。 このような場合、標準のDC/DCコントローラーまたはコンバーター、およびMOSFETが選択されます。インフィニオンは、これらの重要なコンポーネントを提供し、LEDフロント照明アプリケーションのコストを抑えながら、信頼性の高い性能を保証します。
- 高い費用対効果
- 高性能
- 完全に揃った開発環境
- 堅牢性と信頼性
- 高い拡張
堅牢で効率的な昇圧および昇降圧制御IC
LITIX™ Power : インフィニオンの昇圧および昇降圧制御ICは、コンパクトで効率的なDC/DCコンバーター 向けの堅牢なソリューションとして長年にわたって実証されています。
シングルチャネルLED照明用の幅広いMOSFET
OptiMOS™ 5 は、リードレス 3x3 S3O8、5x6 SSO8 パッケージで、広い RDS(on) 範囲に対応する 60 V、80 V、および 100 V MOSFET の本格的なポートフォリオを提供します。OptiMOS™ T2 5x6デュアルSSO8ポートフォリオと組み合わせることで、あらゆるトポロジーに最適なデバイスを見つけることができます。
The TLD6098-2DPVB2G evaluation board is a dual-phase boost-to-ground switching power supply, which, under nominal conditions, can deliver a constant voltage of 43-52 V and a current of up to 7A.
- Understand how the 4-switch buck-boost DC-DC promotes efficiency in LED and other voltage supply applications
- Outline the main characteristics of the TLD5191ES and its target applications.
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?