48 V-24 V DC-DC コンバーター、 CAV 用
バックモード(降圧)の48V / 24V DC-DCコンバーター向けシステムソリューション - 高電力密度、高効率、機能安全
電気自動車(EV)および商用車、建設車両、農業用車両(CAV)の48Vから24V DC-DCコンバーター向けの包括的なシステムソリューション。高集積化と省スペース設計により、このソリューションには電源IC、MCU、ゲートドライバ、およびハイパワーMOSFETが含まれます。 ブロック図は、3 kW DC-DC 48 V/24 Vコンバーターの基本レイアウトを示しています。
電力変換HV/LVコンバータの詳細については、専用のアプリケーションページ(H)EV- Auxiliary HV/LV DC/DCをご覧ください。
48 Vから24 Vへのバックモード(降圧)DC-DCコンバーター
低電圧ネットワークへの継続的な電源供給を確保するために、バックモード (降圧) DC-DCコンバーターは、48 Vを24 Vに変換し、電気商用車に必要な電圧と性能を提供することで重要な役割を果たします。 コンバーターは、ブーストモード (昇圧) でも機能しますが、これは現在一般的ではなくなりつつあり、48 Vシステムの高度な自動運転機能に関連しています。 通常、最大3kWの負荷をサポートでき、より高い電力が必要な場合は、追加の3 kW DC-DCコンバーターが組み込まれます。 最新の車両アーキテクチャでは、48 Vバックボーンは、低電圧 (LV) を特定のゾーンに分配する効率的な手段として機能し、ローカル48V~LV DC-DCコンバーターが所望の電圧レベルに変換します。
- 車載認定済み
- AURIX™マイクロコントローラー
- パワーパッケージポートフォリオ
- 包括的なシステムソリューション
高集積化とBOM削減を特長とする包括的なソリューション
インフィニオンは、トランシーバー を内蔵した電源IC(SBC)から、マイクロコントローラー、ゲートドライバ、高出力MOSFETに至るまで、省スペースのための高集積の完全で包括的なシステムソリューションを提供しています。 ブロック図は、最大3 kWのDC-DC 48 V/24 Vコンバーターに使用される半導体の基本レイアウトを示しています。
理想的なCAVアプリケーション
電気商用車 (eCAV) では、24 Vシステムが一般的に採用されており、補助システム、制御ユニット、およびアクセサリに安定した電力を供給するために、信頼性が高くコンパクトなコンバーターが必要です。 48Vから24VへのDC-DCコンバーターは、電気商用車に不可欠な半導体ベースのコンポーネントであり、2つの電圧レベル間の効率的な電力変換を可能にし、エネルギー使用を最適化し、多様なオンボードシステムをサポートします。 そのコンパクトな設計と高性能半導体は、急速に進歩する電気自動車業界におけるシームレスな統合と信頼性の高い動作に不可欠なソリューションとなっています。