パワートレインシステム
自動車のパワートレインシステムの専門知識、能力、最適な性能
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く![自動車: パワートレイン](/export/sites/default/_images/application/automotive/automotive-powertrain.jpg_1505685448.jpg)
現在および将来において、燃費を向上させ排気ガスを削減することは、自動車産業の発展やイノベーションの推進につながります。この目的を達成するには、パワートレインを少なくとも部分的に電子化する必要があります。しかし当然ながら、コスト効率の良い、高性能かつ整合性のとれたパワートレインシステムのソリューションを模索するにあたっては、法的要件を順守し予算を考慮しなければなりません。そこでインフィニオンの出番です。
40年以上におよぶパワートレイン電子機器ビジネスの経験から、私たちインフィニオンは幅広いアプリケーションにまたがる他にはない深いシステムの専門知識を提供します。インフィニオンの最適化された、競争力ある、スケーラブルな半導体製品やチップセットの中から、理想のパワートレインソリューションが必ず見つかります。
パワートレインシステムソリューションで効率を向上
燃料消費量と排出量の削減は、現在および将来の自動車産業の発展の背後にある重要な原動力です。 これらの目標を達成するには、車両のパワートレインシステムの少なくとも部分的な電動化が必要です。 ただし、費用対効果の高い高性能パワートレインソリューションを探す際には、法的要件を遵守し、予算の制約を考慮することが重要です。 そこでインフィニオンの出番となり、適切に調整されたパワートレインシステムソリューションを提供しています。
車両パワートレインシステム向けの幅広い製品ソリューション
当社の包括的な製品ポートフォリオは、車両のパワートレインシステム向けの幅広いソリューションを提供します。 AURIX™- TC3xxマイコン、センサーなど、さまざまな最先端製品を提供しています。
当社のAURIX™- TC3xxマイクロコントローラーファミリーは、ヘキサコアの高性能アーキテクチャと、コネクティビティ、セキュリティ、機能安全のための高度な機能を備えており、幅広いパワートレインシステムアプリケーションに最適です。 当社のマイクロコントローラーと組み合わせて、パワートレインのさまざまな側面を監視および制御する上で重要な役割を果たすさまざまなセンサーを提供しています。 これらのセンサーは、正確な動作と最適な性能のための正確なデータを提供し、効率的な電力管理および制御戦略を可能にします。
当社の製品ソリューションは、自動車のパワートレイン分野の多様なアプリケーションに対応します。 各アプリケーションの製品ポートフォリオの詳細については、上記の専用アプリケーションページを参照してください。
幅広いアプリケーションに対応する深いシステム専門知識と能力
インフィニオンは、幅広いパワートレインアプリケーションにわたるシステムに関する深い専門知識と能力をお客様に独自に提供しています。
当社のオートマチックトランスミッション油圧制御システムは、スムーズなシフトと効率的な動力伝達を保証し、ディーゼル直噴ソリューションはディーゼルエンジンの燃料効率を最適化し、排出量を削減します。 ガソリンエンジンの場合、当社のガソリン直噴技術は、正確な燃料計量を提供し、出力と燃費を向上させます。
当社のマイルドハイブリッド48 V (MHEV) システムは、惰性走行中のより高い電気効率とエネルギー回収を提供します。 従来の内燃機関と電力を組み合わせることで、これらのシステムは性能を向上させ、燃料消費量と排出量を削減し、部分的な電動化のための費用対効果の高いソリューションを提供します。
さらに、ダブルクラッチトランスミッション制御、トランスファーケースなどの包括的なアプリケーションを提供しています。 上記の要件を満たす特定のアプリケーションを見つけてください。