小型エンジンスターターキット
CO₂排出量を削減しながら効率を高める
当社の小型エンジン電動スターターキットが小型エンジンアプリケーションを強化します。 オートバイやリーフブロワーなどの排出量を削減し、効率を高めます。 リファレンスボードとして使用できるプラグアンドプレイECUを備えた完全なソリューション。
イノベーションを起こし、パワートレインの可能性を引き出す
インフィニオンの小型エンジンスターターキットは、ハイブリッド車および電気自動車システムの革新を促します。 これにより、研究者やエンジニアは、新しい可能性を探求し、パフォーマンスを向上させ、まだ使用されていないテクノロジーを統合したり、連携したり、他の専門家と協力して、パワートレインシステムの可能性を最大限に引き出すことができます。
高い費用対効果
高性能
完全に揃った開発環境
堅牢性と信頼性
高い拡張性
完全なリファレンスソリューションで設計を加速
小型エンジンスターターキットにより、正確な制御と管理が可能です。 このソリューションは、小型エンジン制御ユニットとUSB-CAN接続を備えたU-Connect XC2704インターフェースボードで構成されており、通信およびデバッグ目的での効率的なデータ交換を可能にします。 Miniwiggler JTAGデバッグインターフェースは、機能をさらに強化します。 さらに、リファレンスソリューションにはケーブルハーネスとMECTRONIK MECLAB™ソフトウェアが含まれており、1気筒4ストローク燃焼エンジンシステムの操作のための構成とキャリブレーションを容易にします。
革新的な開発プロセス
スターターキットは、プラグアンドプレイの電子制御ユニット (ECU) を使用して小型エンジンシステムに簡単に統合できます。 つまり、ユーザーは複雑なセットアップや構成でなくてもすぐにECUの使用を開始できます。 小型エンジン電動スターターキットは、リファレンスボードのユーザーフレンドリーな設計とプラグアンドプレイ機能により、テストおよびアプリケーション開発に最適です。