ミキサー:可変速DCおよびSRMモーター
ユニークな機能を搭載したキッチン機器
従来よりも高速で強力なモーターに、幅広い速度を選択できて、スマートな機能を追加できることは、製品の改良において利点となります。また、こうしたユニークな機能を装備することで、新しいデバイスに対する消費者の関心をも高めらます。
インフィニオンをパートナーに選んでいただくことで、ブレンダー、ミキサー、フードプロセッサーに共通するあらゆる課題を容易に克服できます。当社は、可変速DCおよびスイッチドリラクタンスモータ用の650V TRENCHSTOP™ IGBT6、RC-Drive、RC-Drive Fast IGBTを特徴とする幅広い製品ラインアップを提供しています。スイッチを駆動するのは、1、2、6チャンネルのドライバICとマイクロコントローラ(EiceDRIVER™ 2EDL、XMC1300またはiMotion™ コントローラなど)で、モータサブシステムの主要コンポーネントのほとんどをカバーしています。
キッチン機器 - ミキシング
当社の製品ハイライトは以下の通りです。
- ディスクリートパッケージのIGBTパワー半導体
- EiceDriver™ゲートドライバIC
- 高集積化CIPOS™ IPMソリューション
- デジタルモータコントローラ (iMOTION™)
- WiFi/BLE実装用WICED®接続製品
- PSoC® 6 / XMC™ マイクロコントローラ
- エンベデッドセキュリティソリューション向けOPTIGA™ Trust製品
- 磁気センサのXENSIV™ファミリー
- 補助電源用CoolSET™製品
PSoC® 6 は、高価で消費電力の高いアプリケーション・プロセッサと低性能マイクロコントローラ (MCU) 間のギャップを埋めます。超低消費電力の PSoC® 6 MCU は、高性能タスク用の Arm® Cortex® M4 と低消費電力タスク用の Arm® Cortex® M0+ を搭載し、セキュリティを内蔵しているため、IoT システムが保護されています。
Cypress の WICED® Wi-Fi® + Bluetooth® コンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN と Bluetooth をシングルチップ ソリューションに集積し、小型パッケージでの IoT 設計を可能にします。コンボソリューションは、PHYデータレート最大433 Mbpsの1x1 SISOとPHYデータレート最大867 Mbpsの2x2 MIMOの両方に対応しています。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外部MCUやアプリケーション・プロセッサ上のLinuxと組み合わせ、完全なWi-Fi + Bluetoothシステムを実装することができます。
インフィニオンのドラムドライブおよびポンプ用CIPOS™ IPM製品と、専用モーター制御用iMOTION™製品、モーターおよびシステム制御用のPSoC® 6 / XMC™マイクロコントローラ、WICED®コネクティビティ製品、およびXENSIV™センサとの組み合わせにより、消費電力が少なく、豊富なユーザインタフェースを提供する、きわめてコンパクトで堅牢な、信頼性の高いシステムを実現します。
インフィニオンは、攻撃者たちの組込みシステムへの関心の高まりに対応するため、コネクテッドデバイス向けに最適化されたハイエンドのセキュリティ・コントローラベースのOPTIGA™ Trustハードウェア・セキュリティ・ソリューションを提供しています。これにより、あらゆる主要なクラウド・プロバイダーへの非常に柔軟で高性能なセキュア・アクセスを提供します。
Podcast4Engineers: 家電
![](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
スマートフォンやパソコンだけでなく、家電製品にもスマート化、電動化の波が押し寄せてきており、市場は活況を呈しています。しかし、どのような技術が家電製品のイノベーションを牽引し、半導体がどのような役割を担っているのでしょうか。
家電製品の詳細と、インフィニオンの技術がどのように未来のスマートホームを動かしているかについて、当社の最新ポッドキャストをお聞きください。
ホワイトペーパー:スマートキッチンの登場
![Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/homeappliances-new-whitepaper.jpg_920075344.jpg)
本ホワイトペーパーでは、スマートキッチンの急速な普及について記しており、電子機器ソリューションの進歩によってセンサーを使った直感的な操作で使用できる、より静かでエネルギー効率の高い新世代の家電製品が生まれていることを紹介しています。
ホワイトペーパー新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択肢
![kitchen, man, small home appliances](/export/sites/default/_images/application/banner/highlightbanner/Small-home-appliances-Whitepaper.jpg_920075344.jpg)
この無料ホワイトペーパーでは、SHA市場の変化と電子ソリューションの実現について、より深く掘り下げてご紹介しています。
ウェビナー:小型家電のためのモータ制御およびパワーソリューション
![small home appliances, webinar](/export/sites/default/_images/application/consumer/SHA_Banner_Webinar.jpg_920075344.jpg)
iMOTION™とインテリジェントパワーモジュール(IPM)に重点を置いた幅広いインフィニオンのソリューションと、これらのアプリケーションでインフィニオンのソリューションがもたらす利点をご覧ください。
![webinar picture home appliances](/export/sites/default/_images/application/banner/IFX_Webinar_Facebook__Kitchen.jpg_1758632412.jpg)
効率的な設計、エネルギー規制への対応、ソフトウェアベースのスマート機能を実現するパワーデバイスをレビューします。
インフィニオン テクノロジーズは、「最適な製品」のユニークな組み合わせにより、お客様のソリューションを最速かつ最も簡単な方法でスマート家電にするベストパートナーです。