冷蔵システム - コンプレッサ駆動ソリューション
ノイズを低減し、効率を向上。コンパクトでエネルギー効率が高く、費用対効果の高い冷蔵庫用のドライブソリューションを設計。
今日、消費者が注目しているのは、電力消費量や騒音レベルだけではありません。コンパクトなデザインと最大収納スペースも、以前に増して重要な役割を果たしています。加えて、ホームネットワークに簡単に統合できるインテリジェントな機器が求められています。
メーカーの視点に立つと、エネルギー効率に関するより厳しい規制に対応すると同時に、物理サイズを確保し、コストを削減することが課題となります。したがって、冷蔵庫・冷凍庫用のインテリジェントでコンパクト、エネルギー効率とコスト効率に優れたドライブソリューションは、お客様の高い要求を満たします。
インタラクティブなブロック図で、最適な製品を見つけることができます
インフィニオンは、インバータ化された冷蔵庫向けに包括的なラインアップを提供しています。お客様が、インフィニオンのIGBT、MOSFET、ゲートドライバ、マイクロコントローラは、当社のインテリジェントパワーモジュール(IPM)による最高レベルの集積を選択されても、ディスクリート部品による最高の価格/性能比を目指されても、シームレスに連携するように設計されています。これにより、低消費電力で小型化された、よりスムーズに動作するシステムを作ることができます。インフィニオンは、消費電力が少なく、最新のタッチ・ユーザー・インターフェースを備えた、コンパクトで堅牢、かつ信頼性の高いシステムを実現します。CIPOS™ IPMファミリーは、高集積化されたコンプレッサドライブに最適なソリューションです。一方、600V RC-D2やCoolMOS™ PFD7などのディスクリートソリューションは、レイアウトの柔軟性や熱性能の最適化が重要な要素である場合に、最適な選択肢です。これらはすべて、専用のモータ制御用にiMOTION™製品と組み合わせることができます。補助電源については、CoolSET ™が、より高い堅牢性と性能を提供することで、当社の電源ラインアップを完成させます。
PSoC®マイコンファミリー、AIROC™ Wi-Fi & Combosコネクティビティ製品、XENSIV™センサーは、真にスマートな冷蔵庫を構築するのに必要なラインアップを提供します。エネルギー効率に優れたCIPOS™モジュールは、様々な電源コンポーネントや制御コンポーネントを集積し、信頼性の向上、基板サイズの最適化、システムコストの削減を実現します。これにより、電源設計が簡素化され、市場投入までの時間が短縮されます。インフィニオンは、OPTIGA™ Trustハードウェアセキュリティソリューションを提供し、すべての主要なクラウドプロバイダーへの安全なアクセスを可能にします。
スマート、コネクテッド、セキュア - 新しい家電時代のシステムソリューション
最近の冷蔵庫は、環境を感知し、スマートでコネクテッドになってきています。インターネットを介して操作を行うユーザーにライブデータを送信することで、ユーザーのニーズに応えることができます。同時に、メーカーは遠隔操作で冷蔵庫を分析し、予防的なメンテナンスを提案することができます。そのためには、安全な通信が不可欠です。
インフィニオンのコンポーネントとシステムソリューションは、安全なデータ収集、制御、およびデバイス接続を提供しながら、スマート家電の構築を可能にします。スマートな電源設計により、最高のデバイス効率、最小パッケージサイズを実現し、二酸化炭素排出量を改善します。市場で最も包括的で、すぐに使える製品と設計のラインアップから、お客様それぞれのアプリケーションニーズを最大限に満たすことができます。
- CIPOS™ インテリジェントパワーモジュール(IPM)は、家電製品、ファン、ポンプ、汎用ドライブなどのアプリケーションで、モータを駆動するように設計された高集積で小型のパワーモジュールです。コンパクト、スタンダード、パフォーマンスの3つのファミリーに分かれています。CIPOS™ Nano、CIPOS™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS™ Mini、CIPOS™ Maxiのコンパクト、スタンダード、パフォーマンスファミリーに分かれており、パッケージや電圧・電流クラスが異なる半導体を搭載しています。これらのエネルギー効率に優れたインテリジェントパワーモジュールは、最新のパワー半導体とIC技術を統合しています。
- iMOTION™は、可変速駆動の制御用に高集積化されたデジタルモーターコントローラーファミリーです。DCリンクまたはレッグシャント電流測定を用いたPMモータのセンサレス・フィールド指向制御(FOC)に必要なすべての制御およびアナログ・インタフェース機能を統合しています。また、インフィニオンが特許を取得し、現場で実証済みのモータ制御エンジン(MCE)を搭載しており、モータ制御アルゴリズムの開発プロセスをソフトウェアのコーディングから解放します。可変速度ドライブの実装は、特定のモータ用にMCEを構成するだけで完了します。
- PSoC®4は、アナログセンサーの搭載、静電容量式タッチ、ワイヤレス接続など、最適化された機能がPSoC®4に搭載されており、組み込みシステム設計の複雑な部分を解決します。 PSoC®6は、高価で消費電力の大きいアプリケーションプロセッサと低性能なマイクロコントローラ(MCU)の間のギャップを埋めるものです。超低消費電力のPSoC® 6 MCUは、高性能タスク向けのArm® Cortex®‑M4‑と、低消費電力タスク向けのArm® Cortex®‑M0+を搭載し、さらにセキュリティを内蔵することで、IoTシステムを保護します。
- AIROC™Wi-Fi & Combosコンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANとBluetoothをシングルチップソリューションに統合し、小型パッケージのIoTデザインを可能にします。コンボソリューションは、最大433MbpsのPHYデータレートを持つ1x1 SISOと、最大867MbpsのPHYデータレートを持つ2x2 MIMOの両方に対応しています。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外付けMCUやアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせることで、完全なWi-Fi + Bluetoothシステムを実現できます。
- XENSIV™ センサーは、「モノ」が環境を「見る」、「聞く」、「感じる」、「理解」できるようにすることで、生活を「スマート化」できるよう設計されています。予知保全は、パターン認識とインテリジェントなソフトウェアモデルに基づいて、デバイスの故障を予測・防止する、データ駆動型のアプローチを可能にします。必要なデータを収集し、建物内の機器の状態を監視するのに役立ち、スマートXENSIV™センサーは機器の状態の最も重要なパラメータを記録するのに役立ちます。
- OPTIGA™ Trust製品ファミリーは、組み込み認証やブランド保護、さらにはセキュリティアプリケーションの分野で、個々のニーズに対応するセキュリティチップを幅広く提供しています。OPTIGA™ Trustは、迅速で容易な統合を可能にするターンキーセキュリティチップをお探しの場合でも、機能豊富なプログラマブルソリューションをお探しの場合でも、お客様のビジネスモデルに最適なソリューションを提供します。
- AC/DC統合パワーステージ -CoolSET™は700Vおよび800VのCoolMOS™ P7パワーMOSFETを統合することで、高性能を実現しています。最大出力43WまでのSMPS、家電製品(洗濯機、冷蔵庫、エアコンを含む)、セットトップボックス、LCD/LEDモニター、および汎用電源を対象としています。
- 600VCoolMOS™ PFD7高耐圧MOSFETシリーズは、600Vのスーパージャンクション(SJ)技術に新たな基準をもたらします。CoolMOS™ PFD7は、SJ MOSFET技術の新たな限界を押し広げ、伝導損失や充放電損失の低減、ターンオフ損失やゲート駆動損失の低減など、優れた改善効果をもたらします。CoolMOS™ PFD7スーパージャンクションMOSFETファミリーは、このようなユニークな製品特性とその結果としてのメリットにより、充電器やアダプター、USB電源、さらには家電製品(冷蔵庫のコンプレッサーなど)のドライブや特殊照明のSMPSアプリケーションなどの超高密度アプリケーションに最適です。
- 600VのRC-D2は、モノリシック・インテグレーテッド・ダイオードを採用し、RC-Dに比べて性能、制御性、信頼性が向上しています。RC-D2は、RC-DF IGBTの後継機種です。このダイオードはモノリシックに統合されており、民生用ドライブに適した技術です。また、ダイオードの定格電流を最適化することで、価格と性能の両面でより競争力のある製品となっています。また、RC-D2は、DPAKパッケージとのピン互換性と代替性を持ち、同じフットプリントに収まる小型パッケージで価格をさらに向上させるために、SOT-223*パッケージを導入した最初のIGBTファミリーです。
ホワイトペーパー:スマートキッチンの登場
![Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/homeappliances-new-whitepaper.jpg_920075344.jpg)
本ホワイトペーパーでは、スマートキッチンの急速な普及について記しており、電子機器ソリューションの進歩によってセンサーを使った直感的な操作で使用できる、より静かでエネルギー効率の高い新世代の家電製品が生まれていることを紹介しています。
Podcast4Engineers: 家電
![](/export/sites/default/_images/application/industrial/Podcast4Engineers_Highlight-Banner.png_920075344.png)
スマートフォンやパソコンだけでなく、家電製品にもスマート化、電動化の波が押し寄せてきており、市場は活況を呈しています。しかし、どのような技術が家電製品のイノベーションを牽引し、半導体がどのような役割を担っているのでしょうか。
家電製品の詳細と、インフィニオンの技術がどのように未来のスマートホームを動かしているかについて、当社の最新ポッドキャストをお聞きください。
ウェビナー:スマートホーム機器の時代に向けたシステムソリューション
![Webinar Home Appliances](/export/sites/default/_images/application/consumer/ondemand-Banner-Webinar-HomeAppliances.jpg_920075344.jpg)
最近の家電製品は、スマート化とコネクテッド化が進み、シームレスかつリモートなユーザー体験を提供しています。ユーザーは操作をコントロールし、冷蔵庫の中身や洗濯物の状態に関する情報など、家電製品からライブデータを受け取ることができます。その結果、メーカーは遠隔で機器を分析し、コストのかかる修理を回避するための予知保全を提案することができます。このウェビナーでは、インフィニオンのスマートな電源設計によって、最高の効率、最小のパッケージサイズを実現し、家電製品のカーボンフットプリントを大幅に削減して、スマートで、コネクテッドなセキュリティを実現する方法を紹介します。
![man, training, laptop](/export/sites/default/_images/application/banner/training-banner.jpg_1070609267.jpg)
このトレーニングでは、システムのトレンドや、家電製品のソリューションとしてインフィニオンが提供しているコンポーネントについて、詳しく知ることができます。
Webセミナー
![webinar picture home appliances](/export/sites/default/_images/application/banner/IFX_Webinar_Facebook__Kitchen.jpg_1758632412.jpg)