洗濯機、乾燥機モーター制御 – より静かなシステム
消費電力が少なく、最新のタッチ ユーザー インターフェースを備えた、コンパクトで堅牢かつ信頼性の高いシステムのための製品
スマート、パワフル、省エネ・節水。今日の洗濯機・乾燥機には、ますます多くの要件が求められています。個人の家庭環境では、静かな動作が重要な役割を果たします。安定したスムーズなスタートストップ操作、水や洗剤の消費量を最適化する洗濯機プログラム、振動抑制などの多彩な機能が必須条件となります。さらに、ホームオートメーションネットワークに簡単かつ安全に統合し、遠隔操作や状態監視ができることも必要です。
システム図:洗濯機
インフィニオンが提供する洗濯機システム用製品
インフィニオンは、洗濯機のドラムをインバータ化するための包括的な製品ラインアップを提供しています。お客様がインテリジェントパワーモジュール (IPM) を使った高集積デバイスを選択しても、ディスクリート部品による最高の価格性能比を求められても、インフィニオンのIGBT、MOSFET、ゲートドライバ、マイクロコントローラはシームレスに動作するように設計されています。
これにより、低消費電力でより小型の物理的寸法で、よりスムーズに動作するシステムを作ることができます。インフィニオンは、消費電力が少なく、最新のタッチ ユーザー インターフェースを備えた、コンパクトで堅牢かつ信頼性の高いシステムを実現します。CIPOS™ IPMは、ドラムモータードライブに最適なソリューションで、高い堅牢性と電力密度を実現しており、専用モータ制御向けiMOTION™製品と組み合わせることができます。エネルギー効率の良いCIPOS™モジュールは、さまざまな電力および制御コンポーネントを統合して、信頼性向上、ボード サイズ最適化、システムコスト低減を実現します。これによりパワー設計を簡素化して、市場投入に要する時間を短縮できます。
PSoC® 6マイクロコントローラ、AIROC™ Wi-Fi & Combosコネクティビティ製品、およびXENSIV™センサーは、安全なデータ取得、制御、およびデバイス接続を実現しながら、スマート家電の構築を可能にします。インフィニオンは、ハードウェアセキュリティソリューションOPTIGA™ Trustを提供し、すべての主要クラウドプロバイダーへの安全なアクセスを可能にします。補助電源については、CoolSET ™が堅牢性と性能を向上させ、当社の電源製品ラインアップを強化しています。
PSoC® 6は、高価で電力を消費するアプリケーションプロセッサと低性能マイクロコントローラ(MCU)の間を埋める製品です。超低消費電力のPSoC® 6 MCUは、_FP matchアルゴリズム、TFT LCDドライバー、音声認識、モータ制御などの高性能AI/MLタスク向けにArm® Cortex®‑M4を、低消費電力タス向けにArm® Cortex®‑M0+を採用し、さらに内蔵のセキュリティ機能でIoTシステムを保護します。
内蔵のCapsenseテクノロジーにより、ボタンやディスプレイに、堅牢なタッチコントロールを簡単に実現できます。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi & コンボは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANとBluetoothをシングルチップソリューションに統合し、小型パッケージのIoTデザインを可能にします。コンボソリューションは、最大433MbpsのPHYデータレートを持つ1x1 SISOと、最大867MbpsのPHYデータレートを持つ2x2 MIMOの両方に対応しています。これらのソリューションは、一般的なベンダーの外付けMCUやアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせることで、完全なWi-Fi + Bluetoothシステムを実現できます。
インフィニオンのCIPOS™ IPM製品、トレンチストップIGBT、CoolMOS MOSFET、EICEゲートドライバと、専用モータ制御用のiMOTION™製品を組み合わせることで、非常にコンパクトで堅牢かつ信頼性の高い、消費電力の少ないシステムを実現します。
AIROC™ Wi-Fi & Combos製品、XENSIV™センサー、PSOCマイクロコントローラーは、リッチなユーザーインターフェース、直感的なコントロール、コネクティビティを提供します。
OPTIGA™ Trust製品ファミリーは、広範囲にわたるターンキーソリューションを提供します。OPTIGA™ Trust Bは、純正品の真正性、完全性、信頼性を確保したいシステムメーカーやデバイスメーカーを支援するように設計されています。OPTIGA™ Trust Mは、ハイエンドのセキュリティソリューションであり、コネクテッドデバイスで固有のデバイス識別を提供するために最適化されています。きわめて柔軟性が高く、高性能で、主要クラウドプロバイダーへのセキュアなアクセスを実現します。
EiceDRIVER™ゲートドライバは、小型・大型家電製品に最適なゲートドライバです。内蔵ブートストラップダイオード (BSD) 、過電流保護、シャットダウン、フォールトレポート、イネーブル、入力フィルタ、オペアンプ、DESAT、プログラマブルデッドタイム、シュートスルー保護、アクティブミラークランプ、アクティブシャットダウン、シンク ソース分離出力、短絡クランプ、ソフトシャットダウン、2段階シャットダウン、ガルバニック絶縁 (機能絶縁、基礎絶縁、強化絶縁) などの高度な機能を備えています。
インフィニオンの最新世代の固定周波数CoolSET™ AC/DC統合パワーステージは、擬似共振スイッチングスキームにより、堅牢性の向上と優れた性能を実現しています。インフィニオンの固定周波数CoolSET™は、統合された周波数ステップダウンにより、中負荷および軽負荷時の高効率と低スイッチング周波数を実現します。
Podcast4Engineers: Home Appliances
Smartification and electrification aren’t just limited to our smartphones and computers anymore; these trends are steadily making their way into our home appliances and the market is booming. But what technologies are driving home appliance innovation and how do semiconductors play a role?
Listen to our latest podcasts to learn more about home appliances and how Infineon technology is powering the smart home of tomorrow.
ホワイトペーパー:スマートキッチンの登場
本ホワイトペーパーでは、スマートキッチンの急速な普及について記しており、電子機器ソリューションの進歩によってセンサーを使った直感的な操作で使用できる、より静かでエネルギー効率の高い新世代の家電製品が生まれていることを紹介しています。
ウェビナー:スマートホーム機器の時代に向けたシステムソリューション
最近の家電製品は、スマート化とコネクテッド化が進み、シームレスかつリモートなユーザー体験を提供しています。ユーザーは操作をコントロールし、冷蔵庫の中身や洗濯物の状態に関する情報など、家電製品からライブデータを受け取ることができます。その結果、メーカーは遠隔で機器を分析し、コストのかかる修理を回避するための予知保全を提案することができます。このウェビナーでは、インフィニオンのスマートな電源設計によって、最高の効率、最小のパッケージサイズを実現し、家電製品のカーボンフットプリントを大幅に削減して、スマートで、コネクテッドなセキュリティを実現する方法を紹介します。
インフィニオンは、家電製品向け電源製品の豊富なラインナップを継続的に更新しています。このトレーニングでは、ゲートドライバー、IGBT、高圧 (HV) MOSFET、およびIPMの最新追加製品について紹介します!
このトレーニングでは、システムのトレンドや、家電製品のソリューションとしてインフィニオンが提供しているコンポーネントについて、詳しく知ることができます。
ウェビナー
Learn about the HVAC systems need for increased energy efficiency, improved indoor air quality, and enhanced user experience. Explore the latest market trends and innovations in smart HVAC systems.
効率的な設計、エネルギー規制への対応、ソフトウェアベースのスマート機能を可能にするパワーデバイスを検討します。