蓄電システム
サブカテゴリーを選択
蓄電は数十年以上にわたって、発電、送電、配電、さらには電力消費における不可欠な構成要素となっています。今日では、再生可能エネルギーによる発電の普及に伴って、電力を取り巻く状況は劇的に変化しています。また、この再生可能エネルギーへの転換により、必要なときに必要な場所へ確実に電力を供給する、という今までにない大きな課題が生じています。
蓄電システムのおかげで、需給状況への対応、障害回復力の高いエネルギーインフラの構築、電力会社および消費者にとってのコスト削減について、さまざまな技術的アプローチが可能になっています。
発電、送電、電力変換、バッテリ管理について独自の専門知識を備えたインフィニオンは、蓄電ソリューション(ESS)における効率化、イノベーション、性能向上、コスト最適化を推進するための有能なパートナーです。インフィニオンのディスクリートOptiMOS™、CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFETおよびIGBTモジュール、さらに高度に集積化された3レベルEasy 1B/2Bモジュール、各種機能を内蔵したEiceDRIVER™ゲートドライバIC、XMC™コントローラ、およびセキュリティソリューションは、幅広いエネルギー貯蔵システム設計に最適です。
エネルギーサプライチェーン全体にわたって細分化された蓄電システム
バッテリベースのESS技術は、併設された太陽光または風力発電プラントからのグリーンなエネルギーを利用して、電圧低下に対して1秒未満で対応できます。このようにフロントオブザメーター(メーター以前)の部分については、ESSは再生可能エネルギー発電または送配電システムと組み合わせて、大量貯蔵装置として機能します。住宅や商業施設内については、ESSはビハインドザメーター(メーター以後)と役割を果たします。
細分化されたさまざまなシステムを対話型グラフィックでご覧ください
蓄電システムの代表的な構造
蓄電システムは、2つの主要部分で構成されています。電力変換システム(PCS)は、AC/DCおよびDC/AC変換を扱います。バッテリーに蓄電されたエネルギーを流し込んで充電したり、バッテリーに貯蔵されたエネルギーをAC電力に変換して電力網に供給したりします。対応する電圧および流入流出する電力によって、どのパワーデバイスソリューションが適しているかが決まります。
バッテリー マネジメント システム(BMS)は、システム制御および通信についてマイクロコントローラの補完を受けて、セルの充電、バランス調整、健全性モニタリングを実行します。ESSを大規模なシステムに組み込む際に不可欠な要素です。
インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETは、損失を50%まで低減してエネルギーの余力を生み出します。バッテリーバンクは、エネルギー貯蔵システムの全体システムコストの大部分を占めているので、スーパージャンクションMOSFETからCoolSiC™ MOSFETに変更すると、バッテリサイズを増加させることなく約2%のエネルギー余力が得られます。
ホワイトペーパー: 太陽光発電および蓄電システムにおける次世代電力密度を実現するSiC MOSFET
最新世代のSiC半導体とCoolSiC™ MOSFETは、太陽光発電とそれに関連する蓄電システムにおいて、電力変換効率を大幅に向上させます。これらのアプリケーションの詳細と、低損失化によってエネルギーが節約できるばかりでなく、設備投資、設置、メンテナンスのコストが削減され、装置が小型軽量化される仕組みについてお読みください。
太陽光・風力発電から蓄電まで:傾向とソリューション
太陽光発電、風力発電、および蓄電システムのアプリケーションおよびパワー半導体要件について学んでください。再生可能エネルギーおよびストレージシステムの市場における傾向にインフィニオンがどのように対応するのかを理解してください(CoolSiC™ MOSFETとのインバータ統合など)。太陽光発電、風力発電、および蓄電システム用の様々なソリューション製品の概要を把握してください。
アプリケーションプレゼンテーション:ソーラーエネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
このプレゼンテーションでは、太陽光アプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。マイクロインバータからセントラル、ストリングインバータまで、それぞれのインバータタイプで何を提供しているのかがわかります。お客様のアプリケーション向けのインフィニオンの提案をご確認下さい。客様向けにカスタマイズしたモジュールは、発注後5か月程度でお手元に届きます。
Every switch needs a driver, and the right driver makes a difference.
Infineon offers different isoalted gate driver families, such as the EiceDRIVER™ Compact and the EiceDRIVER™ Enhanced. Each family has different features to protect the switch and application.
The EiceDRIVER™ isolated gate driver offers advanced features such as reinforced isolation, Miller clamp, slew rate control and short circuit protection to protect the switch and application. It also enables condition monitoring and rapid prototyping.
The EiceDRIVER™ is the perfect fit for industrial application, particular in combination with Infineon CoolSiC™ and IGBT switches.
双方向コンバータにWBGスイッチを使用する理由、使用トポロジー、その機能について説明します。
家庭や自動車で使われる電力エネルギーは長い距離を送電されてきます。インフィニオンではこうしたプロセスにおいてさまざまな分野で技術を提供しています。
エネルギー送電の概要についてご覧ください!
ウェビナー
本ウェビナーでは、炭化ケイ素 (SiC) により電力損失を50%低減できるという点を重点的にご説明し、インフィニオンの蓄電システムの包括的なソリューションについて詳しくご理解いただけるようになっています。また、蓄電蔵システムの構造概要、トポロジーと実装アプローチについても詳しくご説明します。
主なポイント
1. ESS市場におけるアプリケーションのトレンド概要を理解する
2. AC-DC変換の様々なトポロジーを理解する
3. ESSアプリケーションにおけるCoolSiC™の利点を検証する
4. インフィニオンの包括的なCoolSiC™製品のラインアップについて深く理解する