産業用モータ制御
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く低・中・高出力モータドライブのためのソリューション
インフィニオンは、モータ用に最適化された効率的な半導体の幅広い製品ラインアップを提供しています。当社のインテリジェント・パワー・モジュール(IPM)とディスクリートは、低容量領域でのスマートな設計に最適です。中容量ドライブには、EasyPIM™、EasyPACK™、およびEconoPIM™モジュールが最適です。大容量領域には、EconoDUAL™とPrimePACK™が最適なソリューションです。PrimePACK™モジュールは、革新的な.XT相互接続技術と組み合わせることで、熱およびパワーサイクル能力を高めて寿命を延ばすことができるため、寿命の為に容量の大きい製品を選択していていた設計者のジレンマを克服するのに役立ちます。
インフィニオンの製品ラインアップのハイライトには、ドライブアプリケーションのニーズに特化したTRENCHSTOP™ IGBT7モジュールがあります。汎用ドライブ(GPD)アプリケーションに最適なTRENCHSTOP™ IGBT7デバイスは、実績のあるさまざまなパッケージで電力密度、制御性、および過負荷能力を向上させ、コストと時間の削減を実現します。高速ドライブやインバータの統合には、当社のCoolSiC™ MOSFETは、特に部分的な負荷条件でスイッチング損失と伝導損失を低減するため、魅力的なソリューションとなります。
当社のパワー半導体を補完するものとして、シリコン(Si)および炭化ケイ素(SiC)デバイス用のゲートドライバICも提供しています。当社のEiceDRIVER™は、スイッチングデバイスの駆動にフォーカスしたベーシックモデルから保護回路などの周辺回路を内蔵した高機能品まで幅広く対応しています。自動車用ブラシレスDCモータなどのバッテリ駆動アプリケーションでは、OptiMOS™ファミリーを含む幅広いシリコンMOSFETをご利用いただけます。さらに、業界4.0に対応した設計を可能にするために、iMOTION™、XMC™、AURIX™マイクロコントローラで高まる接続性のニーズをサポートし、さらに最高のセキュリティ基準を実現する OPTIGA™ Trustソリューションを提供しています。これらのデバイスを XENSIV™ ファミリーのセンサーと組み合わせることで、お客様の設計にセンサリーインテリジェンスをもたらし、予知保全などの革新的な機能を実現することができます。
モータ駆動システムのユニークで特殊な要件は、IGBT設計への新しいアプローチを要求します。適切なIGBT技術を使用することで、これらのニーズに対応するために、より良いモジュールを作成することができます。このアプローチは、インフィニオンが最新世代のIGBT技術であるIGBT7で採用したものです。
チップレベルでは、IGBT7はマイクロパターントレンチ(MPT)を採用しており、この構造は順方向電圧の低減とドリフトゾーンの導電性向上に大きく貢献しています。モータードライブなどの適度なスイッチング周波数のアプリケーションでは、IGBT7は旧世代の損失を大幅に削減しています。前世代品(IGBT4)に対してIGBT7が提供するもう一つの改善点は、ドライブアプリケーション用に最適化されたフリーホイールダイオードです。エミッタ制御ダイオードであるEC7の順方向電圧降下は、EC4ダイオードの順方向電圧降下よりも100mV低くなり、逆回復の柔らかさも改善されました。詳細はこちら
産業界で使用される自動化の増加に伴い、サーボモータの需要も増加しています。サーボドライブは正確なモーションコントロールと高いトルクレベルを両立させることができるため、オートメーションやロボティクスに最適です。
インフィニオンは、製造に関する専門知識と長年の経験をいかして、IGBTよりも高性能でありながら、2μsまたは3μsの短絡耐量など、同等の堅牢性を備えたSiCトレンチ技術を開発しました。インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETは、不要な容量性ターンオンなど、SiCデバイスに内在する潜在的な問題にも対応しています。さらに、SiC MOSFETは業界標準のTO247-3パッケージで提供しており、さらに優れたスイッチング性能を持つTO247-4パッケージでも利用できます。さらに、CoolSiC MOSFETは、SMDパッケージのTO267-7でも入手可能です。これらのTOパッケージのほかに、SiC MOSFETは、Easy 1B、Easy 2B、および62mmパッケージでも入手可能です。詳細はこちら
Podcast4Engineers: 産業用モータ制御
最新のモータ制御は、業務用空調システム(HVAC)、ロボット工学、プロセスオートメーションなどの産業用アプリケーションに求められる性能と堅牢な動作を実現すると同時に、より小型で効率的で使いやすいものである必要があります。
このポッドキャストではインフィニオンの産業用モータ制御用ソリューションと、この分野での今後の展開について詳しくご紹介します。
ホワイトペーパー:CoolSiC™ - サーボドライブ向けの完璧なソリューション
CoolSiC™ MOSFETを使用し、スイッチング損失と伝導損失の低減によって可能なインバータをモータに実装する方法を、ご紹介します。高度な産業用マイクロコントローラと組み合わせることで、自冷式のコンパクトなサーボソリューションを実現し、電源接続とデジタル接続以外のケーブル配線を必要としません。
ウェビナー:CoolSiC™ - サーボドライブに最適なソリューション
SiC(炭化ケイ素)MOSFETはサーボドライブに最適でしょうか?その通りです! この特別#ウェビナーでは、IGBTとSiC MOSFETの性能レベルを比較し、インフィニオンの.XT相互接合技術を使用するメリットを説明します。
アプリケーションプレゼンテーション:ドライブ開発を効率化―インフィニオンの専門性で最適なドライブシステムを
インフィニオンはドライブシステム開発を効率化します。弊社の専門性をお客様の最適なドライブシステムにお役立てください。お客様が価値ある概要情報を1つのPDFで全て閲覧できるように、ウェビナのプレゼンテーションスライドはダウンロードも可能です。
この電力変換ステージに見られる様々なトポロジーとトップレベルの動作原理を知りたいですか?受動および2レベルの能動整流法の基本的な概念を知ることができます。
In this training, we will see how Infineon’s two-level slew-rate control (or 2L-SRC) gate driver IC can help overcome gate resistance dimensioning trade-offs in order to obtain reduced switching losses.
We will also see an example of gate resistor dimensioning, with an under-five V/ns voltage slope target, as usually seen in drive applications.
Tutorial about how to select the reliable and efficent solutions regarding the requirements for industrial drives. We take a look on the key questions of power, voltage, topology and frequency related to your application.
本トレーニングでは、CoolSiC™ が、次世代のサーボドライブの設計にどのように役立つかを紹介します。
Podcast4Engineers:産業用モータ制御
最新のモータ制御は、業務用空調システム(HVAC)、ロボット工学、プロセスオートメーションなどの産業用アプリケーションに求められる性能と堅牢な動作を実現すると同時に、より小型で効率的で使いやすいものである必要があります。
このポッドキャストではインフィニオンの産業用モータ制御用ソリューションと、この分野での今後の展開について詳しくご紹介します。
Every switch needs a driver, and the right driver makes a difference.
Infineon offers different isoalted gate driver families, such as the EiceDRIVER™ Compact and the EiceDRIVER™ Enhanced. Each family has different features to protect the switch and application.
The EiceDRIVER™ isolated gate driver offers advanced features such as reinforced isolation, Miller clamp, slew rate control and short circuit protection to protect the switch and application. It also enables condition monitoring and rapid prototyping.
The EiceDRIVER™ is the perfect fit for industrial application, particular in combination with Infineon CoolSiC™ and IGBT switches.
産業用ドライブの要件に対応する信頼性の高い効率的なソリューションを選択する方法についてのチュートリアルです。お客様のアプリケーションに関連する電力、電圧、トポロジー、周波数の重要な質問を取り上げます。
Do you know what industrial automation is? Join us on this journey through the world of factory automation and find out how semiconductor solutions help factories become smart! Modern industries typically require many coordinated single steps to accomplish a finished product or any activity flow. Imagine this with no automation in place: any high volume outputs or uninterrupted courses of action at a high level of quality and in a short time would not be possible, would it?
ウェビナー
サーボドライブは多くのアプリケーションで便利に使用されていますが、必要な電力を効率的に使用して制御や駆動を行うのが難しい場合があります。同様に、過負荷や短絡状態への対処も重要です。このウェビナーでは、これらを保護するためのベストプラクティスと、すべての操作に対して信頼性が高く、堅牢で、十分な速度を持つ保護機能を確保する方法を紹介します。また、評価に適したボードの概要を説明し、SiC MOSFETとゲート ドライバー ソリューションの包括的なインフィニオンのポートフォリオを紹介する予定です。
主なポイント
- SiC MOSFETを用いたインバータ搭載など、モータ制御市場のトレンドに対するインフィニオンの対応と、提供するソリューションの概要を理解することができます。
- 同じ dV/dt レベルで IGBT よりも低いスイッチング損失を実現する方法と、スイッチング制御の強化について説明します。
- SiC MOSFETを駆動する際の主な落とし穴を回避する方法をご紹介します。
- EiceDRIVER™ゲートドライバを使用してSiC MOSFETを確実に保護する方法を説明します。