汎用インバータ - 周波数と電圧の変動
数百ワットからメガワットまでの電力範囲でモーター信号の周波数と電圧を変化させて、モーター速度を制御
汎用ドライブは、モーター信号の周波数と電圧を変化させることで、モーター速度の制御を可能にします。汎用ドライブは、ポンプやファン、プロセスオートメーション、数百ワットからメガワットの範囲で電力を供給するクレーンなどのアプリケーションで使用されます。
インフィニオンの製品は、優れた性能と信頼性を兼ね備え、競争力ある価格性能比を提供し、お客様のモータシステムの安全性を確実にします。モータインバータ用に最適化された効率的な半導体の幅広い製品ラインアップを取り揃えています。低電力領域でのインテリジェント設計には、インフィニオンのインテリジェント パワー モジュール (IPM) とディスクリートをご利用ください。低容量ドライブには、当社のモジュールEasyPIM™とEconoPIM™が最適です。大容量領域には、EconoDUAL™とPrimePACK™が最適なソリューションです。PrimePACK™モジュールは、革新的な.XT相互接続技術と組み合わせることで、熱およびパワーサイクル能力を向上させ寿命を延ばし、設計者を過大評価のジレンマから解放します。
当社の製品ラインアップのハイライトは、ドライブアプリケーションの要求に特化して設計されたTRENCHSTOP™ IGBT7モジュールです。汎用ドライブ(GPD)アプリケーションに最適なTRENCHSTOP™ IGBT7モジュールは、実績のあるさまざまなパッケージで、電力密度、制御性、および過負荷能力を向上させ、コストと時間を節約します。高速ドライブやインバータの統合には、当社のCoolSiC™ MOSFETは、特に部分的な負荷条件でスイッチング損失と導通損失を低減するため、魅力的なソリューションとなります。
パワー半導体に加えて、あらゆるシリコン(Si)および炭化ケイ素(SiC)デバイス用のゲートドライバICも提供しています。当社のEiceDRIVER™は、スイッチングデバイスの駆動にフォーカスしたベーシックモデルから保護回路などの周辺回路を内蔵した高機能品まで幅広く対応しています。EiceDRIVER™ X3 Enhanced絶縁型ゲートドライバのラインアップには、DESAT、ミラークランプ、ソフトオフを搭載したX3アナログ1ED34xxファミリーとI2Cを介してそれらの機能のパラメータの設定が可能なX3デジタル1ED38xxファミリーがあります。こうした利点を活かしてお客様の設計をインダストリー4.0に対応させるため、XMC™、AURIX™、PSoC62、PSoC64ファミリーのマイクロコントローラで高まるネット接続への要求に対応し、最高のセキュリティ基準を満たすOPTIGA™ Trustソリューションを補完します。こうしたデバイスをXENSIV™ファミリーのセンサーと組み合わせることで、お客様の設計にセンサーリーインテリジェンスをもたらし、予知保全などの革新的な機能を搭載することができます。当社の外部メモリーソリューションは、予知保全のための高度な計算を可能にします。
Podcast4Engineers: 産業用モータ制御
最新のモータ制御は、業務用空調システム(HVAC)、ロボット工学、プロセスオートメーションなどの産業用アプリケーションに求められる性能と堅牢な動作を実現すると同時に、より小型で効率的で使いやすいものである必要があります。
このポッドキャストではインフィニオンの産業用モータ制御用ソリューションと、この分野での今後の展開について詳しくご紹介します。
ウェビナー:CoolSiC™ - サーボドライブに最適なソリューション
SiC(炭化ケイ素)MOSFETはサーボドライブに最適でしょうか?その通りです! この特別#ウェビナーでは、IGBTとSiC MOSFETの性能レベルを比較し、インフィニオンの.XT相互接合技術を使用するメリットを説明します。
アプリケーションプレゼンテーション:ドライブ開発を効率化―インフィニオンの専門性で最適なドライブシステムを
インフィニオンはドライブシステム開発を効率化します。弊社の専門性をお客様の最適なドライブシステムにお役立てください。お客様が価値ある概要情報を1つのPDFで全て閲覧できるように、ウェビナのプレゼンテーションスライドはダウンロードも可能です。
ホワイトペーパー:産業用ドライブの常識を打破 - 最適なドライブシステムのためのインフィニオンの専門知識
産業用アプリケーションにおいて、アプリケーションで求められる寿命を満たすために定格が大きめのモータを使用して、そこで増加するエネルギーのコストを他で吸収するという時代は終わりました。このホワイトペーパーでは、低電圧およびロボットでの効率向上に利用できる技術をいくつか検討します。
In the technical introduction training, you became familiar with the full-bridge transformer driver family 2EP, which is a reliable power supply that supports Infineon’s top-notch switches and isolated gate drivers. By the end of this deep dive, you will be able to describe the working principle of this family and know about possible applications by understanding the effect of input voltage changes, transformer transfer ratio, and duty cycle changes on the isolated output voltage.
Leanr more about the 2EP EiceDRIVER™ power family, along with its features and advantages. Additionally, you will have an overview of the extensive application scope of the 2EP.
この電力変換ステージに見られる様々なトポロジーとそのトップレベルの動作原理を知りたいですか?受動整流法と2レベル能動整流法の基本的な概念を知ることができます。
産業用ドライブの要件に関する信頼性の高い効率的なソリューションを選択する方法についてのチュートリアルです。お客様のアプリケーションに関連する電力、電圧、トポロジー、周波数に関する重要な質問を取り上げます。