ZSCトポロジー
概要

高性能プロセッサ(CPU、GPU、SoC、ASICなど)に電力を供給するための48V(または54V)入力システム用のインフィニオンの2ステージアーキテクチャは、性能を損なうことなく、異なる電力レベルに対応した柔軟な実装とスケーラビリティを提供します。インフィニオン独自のゼロ電圧スイッチング(ZSC)キャパシタコンバータは、パワーデバイスのソフトスイッチングによる容量性エネルギー転送により、48 Vから中間バス電圧への最高の効率と電力密度を実現します。これにより、レガシー12Vシステムから48Vインフラへの移行パスを低リスクで容易に実現し、総所有コスト(TCO)を大幅に改善します。
インフィニオンのZSCは、量産製品がすぐに入手できますので、いますぐに実装することができます。
主要製品は以下のとおりです。
インフィニオンのZSCは、システム要件や制限に応じて「ダウン」または「モジュール」デザインとして容易に実装できます。ZSCの双方向電力伝送機能は、パワーアーキテクトに究極の柔軟性を提供し、同じ設計で48Vから12Vまたは12Vから48Vを供給できる高効率でコンパクトなバス・コンバータを実装することができます。
- 高効率/パワー密度
- インフィニオンのクラス最高のOptiMOSTM 5/6 MOSFETのソフトスイッチング
- 設計のシンプルさ
- XMCTM マイクロコントローラでの実装が容易
- 双方向のパワーフロー
- 実装の柔軟性
- モジュールまたはダウン設計
- スケーラブルアーキテクチャ
- 電源レベルとバス電圧に基づいて簡単にスケールできます
- 堅牢なシステム設計
- XMCTM マイクロコントローラーと多相デジタルコントローラー間のインテリジェント故障通信
サポート