セントラルインバータソリューション
セントラルインバータは接続されたソーラーパネルの複数ストリングの電力を変換します。定格出力は約600kW~3000kWです。セントラルインバータは通常、単段電力変換によるもので、インバータデザインのほとんどはトランス方式であり、絶縁されています。DC-AC段では、可変DCがグリッドに適合するAC電力に変換されます。
この段では、2レベルまたは3レベルNPC1/NPC2/ANPCトポロジが推奨されます。3レベルトポロジはより高い効率レベルをかなえるため、広く使われています。3レベルNPC2トポロジは通常1000V太陽光電力(PV)システムに推奨される選択肢です。最近ではシステムコスト削減とエンドツーエンド効率改善が可能であることから、1500V PVシステムが人気になりつつあります。3レベルNPC1/ANPCトポロジは、より堅牢なインバータデザインを可能とするもので、宇宙線耐性がより高くなっています。スイッチング周波数と冷却要件は、ACフィルタのサイズ、システム体積とコストに影響を与える要因です。低損失、高電流密度を提供するパワーモジュールが望ましいとされています。
1000kWまでのデザイン向けインフィニオン製品
設計者が600kW~1000kWのインバータを並列に接続して最大3000kWのインバータソリューションを作ることはよくあります。600kW~1000kWのインバータデザインにインフィニオンのパワーモジュールを使えば、クラス最高の電力密度と効率的な製造が可能になります。インフィニオンの製品には、EconoDUAL™ 3ファミリ62mmモジュール、PrimePACK™ 3/3+モジュールが含まれます。スイッチにはドライバが必要であり、ドライバは制御する必要があるため、インフィニオンはお客様のインバータデザインを補完する適切なEiceDRIVER™絶縁ゲートドライバとXMC™マイクロコントローラも提供します。
以下から適切な製品を選択してください。
セントラルインバータのシステムデザインにおける課題
メーカーは常にシステムコストと性能レベルの改善に取り組んでいます。その結果、インバータの電力容量が徐々に大きくなっています。このことから、電力会社規模の施設では、トレンドは1500Vの太陽光電力(PV)アレイに向いていることは明かです。
インフィニオンは幅広いパワー半導体ラインアップと、Si(シリコン)、SiC(シリコンカーバイド)、GaN(ガリウムナイトライド)などの最先端技術における専門知識を駆使し、チップ技術とパッケージングをカスタマイズしてお客様のPVインバータに完全なソリューションを提供します。
Podcast4Engineers: 太陽光発電
太陽光発電は、化石燃料による発電からの転換を促し、豊かでグリーンなエネルギーに近づくことができます。革新的で信頼性の高いパワー半導体とインバータ技術は、太陽光発電の利用をより便利で効率的、かつ魅力あるものにしています。
ホワイトペーパー: 太陽光発電および蓄電システムにおける次世代電力密度を実現するSiC MOSFET
最新世代のSiC半導体とCoolSiC™ MOSFETは、太陽光発電とそれに関連する蓄電システムにおいて、電力変換効率を大幅に向上させます。これらのアプリケーションの詳細と、低損失化によってエネルギーが節約できるばかりでなく、設備投資、設置、メンテナンスのコストが削減され、装置が小型軽量化される仕組みについてお読みください。
ソーラー/風力発電から蓄電へ:トレンドとソリューション
ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システムのアプリケーションやパワー半導体要件についてはこちらをご覧ください。インフィニオンが再生可能エネルギーおよび貯蔵市場のトレンドにどのように対応しているかがご理解いただけます(例えばインバータのCoolSiC™ MOSFETへの統合化)。ソーラー発電、風力発電、エネルギー貯蔵システム向けの様々なソリューションの概要を説明しています。
アプリケーションプレゼンテーション:ソーラーエネルギーの無尽蔵の可能性を開拓する
このプレゼンテーションでは、太陽光アプリケーションのトポロジ、技術トレンド、要件の概要を説明します。マイクロインバータからセントラル、ストリングインバータまで、それぞれのインバータタイプで何を提供しているのかがわかります。お客様のアプリケーション向けのインフィニオンの提案をご確認下さい。客様向けにカスタマイズしたモジュールは、発注後5か月程度でお手元に届きます。
インフィニオンのEasyファミリーは、ここ数年で飛躍的な成長を遂げ、Easyモジュールは、電圧クラスやトポロジーなどの主要分野において、これまで以上に柔軟でスケーラブルになりました。
その結果、Easyモジュールは産業用途のみならず、車載用途にも広く使用されています。
インフィニオンは、「ファミリーの中心的製品」であるEasy 3Bの成功の流れを引き継ぐため、Easy 4Bパッケージの開発に成功し、パッケージの機能をさらに拡張しました!
EasyPACK™ 4Bは、3枚のDCB基板を搭載したEasyファミリー最大のパッケージです。
私たちの家にあるものから、大規模な工場に適用されているものまで、ソーラーインバーターの仕組みについて詳しく学習しましょう。 このウェビナーではインフィニオンがいかにしてソーラーインバータ向けにパワー半導体の革新を進め、コスト削減と市場投入までの時間を短縮するのかについてお話しします。
本モジュールでは、さまざまなソーラー インバーターのトレンドと、技術がどのように進化しているのかをご紹介します。その後、インフィニオンの包括的ソリューションにおけるソーラー アプリケーションの位置づけについて、ご覧いただきます。
Webinars
Key takeaways:
- Learn about the application and power semiconductor requirements for solar, wind and energy storage systems
- Understand how Infineon responds to the trends in the market of renewable energies and storage systems, e.g. inverter integration with CoolSiC™ MOSFETs
- Get an overview of different solution offerings for solar, wind and energy storage systems
Join the webinar to learn about the positioning of SiC for in solar and energy storage applications. We will talk about the benefits of using Infineon’s Silicon Carbide MOSFET for solar and energy storage power conversion supported by real application examples.
In joining the webinar you will get a better understanding of the main technology trends in solar inverters.
The trend toward smart homes and connected systems demands a common communication interface between all home appliances and a PV inverter to enable a better balance between energy generation and consumption.
The main objective of this webinar is to explain the key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems up to 30 kW output power.
Key Takeaways
1. Discover key technical features and system-level benefits of Infineon's semiconductor solution for string and hybrid inverter systems
2. Examine key drivers and technological requirements in the trend toward higher integration and fan-less operation
3. Explore the role of the PV inverter in the context of the smart home
Keywords: Silicon carbide, SiC, power density, bidirectional, power conversion, efficiency, energy, solar, storage, cost-effective, cost-effective power density, bidirectional power flow capability, high-efficiency power conversion