コネクテッド スマート照明
概要
低消費電力で費用対効果の高いコネクテッド スマートLED照明システム
コネクテッド スマート照明は、この数年照明市場で注目を集めています。センサーおよび無線接続は、低電力性を実現するだけでなく、照明制御以上のことができる新しいユースケースを実現するための主要な要素でもあります。
省エネルギーには、受動型赤外線センサー (PIR) が使われています。PIRセンサーでは、デザイン性の制限や微小な動きの検出不良、検出対象範囲の狭さなどの弱点がありますがレーダーのような新しいセンサーを使うことによって克服できます。レーダー センサーは、照明器具とシームレスに一体化することができ、また、PIRセンサーのように穴をあける必要がないため、照明器具のデザインに制限を与えることなく、さらにはプラットフォーム設計が可能になります。
レーダー技術を使えば、人数計測や人物追跡など高度なユースケースも実現できます。システム全体のインテリジェント化を進めるには、コネクテッド化が重要な要素です。無線接続を実装すれば、以下に示すようなメリットがあります。
- ごく少数の照明器具にセンサー ハブを実装して、スレーブとなる他の照明器具のマスターとすることによりコスト節減
- 中央制御ユニットを照明器具全体のマスターとして利用が可能で、その高い計算能力を活用が可能
- 中央制御ユニットは、ビル管理システム (BMS) の一部またはクラウドで構成することも可能なため、単純な照明制御だけではない高度なユースケースにも対応が可能
- 高度なユースケースのひとつとして、人数計測により会議室や机の利用状況を分析し最適化することで、資産管理を実現
Bluetooth Meshは多くのメリットがあり、コネクテッド スマート ライティングの主要技術の1つになっています。その主なメリットは、広く使用されているBluetooth機器を手元の制御装置として利用できることです。その他のメリットとして、標準化され成熟したAIROC™ Bluetooth® Meshスタックが利用可能であること、および相互接続性を持つことが挙げられます。
製品
システムブロック図:ネットに接続されたスマートライティング
コスト最適化 |
サイズ最適化 |
外付けアンテナ |
より拡張された通信範囲拡大 |
通信範囲および動作温度範囲拡大 |
|
|
|
||
|
|
|
|
サポート