LED照明
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くエネルギー効率の良いスマートライティングアプリケーション用半導体
![Semiconductors for lighting applications](/export/sites/default/_images/application/lighting/lighting-applications.jpg_1505685448.jpg)
LEDインフラに対して、センサー、ネットワーク、ソフトウェアを接続または追加すると、それによって得られるシステムは、照明単独の場合の価値を上回るサービスとメリットを実現します。LED照明業界での開発は、効率、コスト、需要、競合、生産に影響を及ぼします。そして、スマートライティングソリューションによって、きめ細かい照明の制御ができるようになり、その結果、消費者の選択肢が増加するとともに、高品質の照明設計が可能になります。インフィニオンは、商用照明、住宅用屋内および屋外照明アプリケーション、さらには、さまざまな車載用照明アプリケーションにも対応しています。
以下に示すように、インフィニオン製品およびソリューションは広範囲にわたります。
- 業務用屋内および屋外照明のLEDドライバのプラットフォームアプローチをサポートするLEDドライバIC
- 幅広いポートフォリオの高電圧MOSFETおよび低電圧MOSFET
- 業界標準となるマルチストリングLEDアプリケーション向けのリニアおよびスイッチモードLEDドライバIC
- スマートライティングシステムソリューション向け専用周辺回路、たとえば、高効率電力変換、通信、調光技術、さらには、使いやすく柔軟性の高い混色機能、無
- 線制御を備えたマイクロコントローラ
- 省エネルギーをさらに進めるための存在検知向けセンサーソリューション
スマートライティング制御
![Block diagram NFC lighting](/export/sites/default/_images/product/power/Lighting/block-diagram-NFC-lighting-IC-LED-applications-Infineon.JPG_1899931125.jpg)
省エネルギーと接続性に対する要求が増大するにつれ、照明制御分野が発展しています。その結果、現在の商用アプリケーション向けの屋内および屋外照明制御システムでは、省エネルギーとインテリジェントの両立が必須になっています。照明制御能力を強化することにより、労働力削減や、未来のスマートな職場およびスマートシティのための土台作りができます。
グローバルな照明業界コンソーシアム、MD-SIGのメンバーは、近距離無線通信(NFC)を使ったデジタル無線プログラミングアプローチの標準化に成功しました。NFCシステムでは、一般にNFCリーダーと呼ばれるプログラミングデバイスを使って、LEDドライバ内部のNFCタグにプログラミングデータを無線で転送します。
利用可能なボードを調べて、推奨製品をお使いいただけば、お客様の開発をスマートソリューションへ向かって進めることができます。インフィニオンの高効率LED無線制御設計向けICの詳細をご覧ください。
LED電源— LEDドライバトポロジに適した製品
![](/export/sites/default/_images/application/lighting/Common_topologies_LED_drivers.png_894216756.png)
LEDドライバは、商用屋内照明、街路照明、高天井照明などのアプリケーションにおいて、LED照明エンジンに一定電流を供給するために使われています。LEDドライバの電力変換には、さまざまな企業で多数のトポロジが利用されています。電力定格50W未満では、力率改善付きの1段フライバックトポロジが一般的です。電力定格が増加すると、力率改善専用段とフライバックまたはLLC専用段とを備えたLEDドライバが一般的になります。その他のよくあるトポロジとしては、一次側は定電圧で、二次側は定電流出力を備えたバック構成の1段フライバックがあります。最終アプリケーションによっては、PFCとバックのような2段非絶縁トポロジも使われます。
インフィニオンのLEDドライバ製品には、特定アプリケーション専用のアナログLEDドライバIC、市場投入までの時間を短縮できる、設定可能なデジタルIC、そして最後に、高度な柔軟性を提供するマイクロコントローラがあります。LEDドライバの詳細をご覧ください。
高効率でLEDボードの温度過負荷を減少させるLEDストリップおよびサイネージ
![](/export/sites/default/_images/application/lighting/Website-Introduction-ACDC-multi-string-for-Website.PNG_883561169.png)
考えられる最善のLEDストリップを設計するために、インフィニオンは、LEDドライバICについて、BCRおよびILDという2種類の主要な製品ファミリーを提供しています。
BCRシリーズでは、最小で最も手頃な価格のリニアLEDドライバICを用意しています。ILDシリーズでは、高効率であるだけでなく、熱保護などの魅力的な機能を持つDC-DC LEDドライバICを提供しています。どちらのファミリーにも、インテグレーテッド パワーステージを含むレギュレータのラインアップ、柔軟性のある出力段サイズによって最高の拡張性を持つコントローラのラインアップがあります。 高効率LEDストリップ設計のためのインフィニオンのICの詳細をご覧いただき、ソリューションを市場投入するまでの時間を短縮するのに必要な設計資料をご確認ください。