AI および推論アプリケーションにおける FPGA
AI および推論アプリケーションにおける FPGA
高度に構成可能なロジックセルアレイとして、FPGA は、アクセラレーションオフロードや低電力推論などのAI および推論アプリケーションにおいて、CPU やGPU と比較して優れた効率と最適化を提供します。 多数の電源レールとメモリ、およびセキュアブート機能のサポートにより、インフィニオンのソリューションはこれらのFPGA 要件を満たします。 インフィニオンは、お客様が特定のユースケースに合わせて微調整できるパワーレール供給ソリューションを提供します。
- スケーラブルなコア電圧
- 高集積
- 複数のレールに対応するコンパクト設計
フィールド プログラマブル ゲートアレイ (FPGA) は、標準のCPU の代わりにAI および推論アプリケーションでますます使用されています。 これらは、柔軟性と効率的なワークロード アクセラレーションのために、AI および推論アプリケーションにおいて極めて重要です。 インフィニオンは、クラス最高のデジタル マルチフェーズ パワー コントローラーにより、高電力動作を必要とするAIアプリケーション向けのソリューションを提供しています。 推論アプリケーションでは、インフィニオンは、幅広い統合ポイントオブロード (PoL) 電圧レギュレーター ポートフォリオを備えた不可欠な低電力ソリューションを提供しています。
今日のFPGA は、高集積化、フォームファクターの小型化、複雑化により、効率的な電源ソリューションを必要としています。 AI アプリケーションは高電力ソリューションを必要としますが、推論アプリケーションは通常低電力で実行されます。 インフィニオンは、この両方をカバーし、コンパクトで高性能なDC-DC 電源ソリューションを提供しています。 インフィニオンのポートフォリオには、内蔵PoL電圧レギュレーター、OptiMOS™ 統合スマートパワーステージ、デジタル マルチフェーズ コントローラーが含まれ、FPGA 電源設計におけるシステムの堅牢性、電力密度、および効率を保証します。
AI および推論アプリケーションには、保護する必要のある機密データおよび個人データの処理が含まれる場合があります。 ソフトウェアベースのセキュリティメカニズムと強化されていないセキュリティメカニズムは、攻撃されやすく、操作されやすいです。 強力なセキュリティソリューションは、認定された強化されたセキュリティハードウェアに依存しています。インフィニオンのトラステッド コンピューティング ハードウェアは、数十年にわたる経験に基づいて、最高級のOPTIGA™ TPM およびSEMPER™ セキュアNOR フラッシュソリューションを幅広く提供し、FPGA 電源に堅牢なセキュリティと保護を提供します。
メモリ半導体で40年近くの経験を持つ当社は、最高のメモリ製品、ソリューション、およびテクノロジーで業界をリードしています。 当社は1982年に最初のランダムアクセスメモリを発表し、その縁起の良い始まりから、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、および4Kb から4Gb の範囲の密度を持つF-RAM にまたがる幅広い製品に成長しました。 比類のない品質と新技術への将来の投資への強いコミットメントにより、私たちは今後数十年にわたって業界をリードし続けます。インフィニオンは、データ処理とコンピューティングのニーズに合わせた揮発性および不揮発性メモリの多様なポートフォリオを提供しています。 差別化された製品をご覧ください。 超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM 製品のEXCELON™ ファミリーは、通常は低電力で動作する推論アプリケーションの要求を満たします。 無限の耐久性を備えた業界最速のスタンドアロン不揮発性SRAM、小型フットプリントの低ピン数、高帯域幅のHYPERRAM™ pSRAM ファミリーなど、より要求の厳しいAI アプリケーションに対応します。