オフライン無停電電源―低周波トランス
![ups full bridge, push pull inverter](/export/sites/default/_images/application/CAV/offline_ups_2diagrams.png_17298471.png)
オフライン(スタンバイ)無停電電源は、主にSOHOと呼ばれるスモールオフィス・ホームオフィスに使われます。オフライン無停電電源は、通常0~10kVAです。このソリューションは主にパワーディスクリートソリューションをカバーしており、通常、低周波トランスおよび高周波トランスを使ったシステムに分かれます。これは、バッテリ充電器は、フル充電を維持するように作動します。AC電力が無くなるとリレーが切り替わり、無停電電源出力をインバータへと流し、インバータは10~20msの短い中断の後に起動してバックアップ電力を供給します。
主な特長
- 大型で重量のある50/60Hz鉄コアトランス
- 正弦波または矩形波出力電圧
- フルブリッジまたはプッシュプルインバータ/充電器(主にはフルブリッジトポロジ)
- ACラインサージに対する堅牢性
スモールオフィス・ホームオフィス(SOHO)環境で使われるUPSは、一般には12Vまたは24Vの鉛酸バッテリ(24Vシステムは直列接続した2つの12Vバッテリを含む)で作動するMOSFETベースのインバータを含みます。より高い電力定格システムでは、動作電流を制限するために、より高いバッテリ電圧が必要です。この目的で42Vおよび72Vシステムも存在はしますが、これらはあまり一般的ではありません。バッテリはUPSの内部にあっても外部にあってもよく、車のバッテリは外部、封止された鉛酸バッテリは内部に使われています。
ARM® Cortex®-MコアをベースにしたXMC™マイクロコントローラファミリーは、業界標準コアが要求されるリアルタイムクリティカルなアプリケーションに最適です。これはパワー変換、工場/ビルディングオートメーション、交通および家電アプリケーションのセグメントに特化した製品です。XMC1000シリーズは、最先端の65nm製造プロセスにARM® Cortex®-M0コアと市場で立証済みの特徴ある周辺機器を組み込んでいます。
XMC13xオプションは、CCU8タイマー/PWMモジュール機能を提供します。要求されるゲートドライバ信号を供給する必要があります。32MHzのクロック速度は、20kHzのPWM出力スイッチングに十分な調整粒度を提供します。たとえばオフラインUPSアプリケーションの場合、MATHコプロセッサやBCCU LED照明エンジンは不要であることから、XMC1301で十分です。.一例をあげると、16ピンPG-TSSOP-16-8パッケージに収容されたXMC1301-T016F0032バリアントは、必要とされるオフラインUPS機能に十分な32kBのフラッシュメモリと16kBのSRAM、そして十分な数のI/Oピンを含んでいます。
ファームウェアは、無償ダウンロードができるDAVETM IDEを使って開発することができます。プログラミングとデバッギングはXMCTM Link絶縁デバッグプローブを介して実施します。コードのコンパイリング、構築、実行に必要なデバイス定義、設定およびソースファイルを含むDAVETM IDEでお客様のプロジェクトを創造してください。DAVETM IDEはXMCTMコントローラのフラッシュプログラムメモリにダウンロードできます。いくつかのプログラミング/デバッギングプロトコルをお使いいただけます。
![ups table low frequency](/export/sites/default/_images/application/power-supply/ups_table_low.PNG_898834361.png)