スマート警報システム
インフィニオンのPSoCTMマイクロプロセッサとXENSIV™センサーを搭載した高度なセキュリティソリューション
インフィニオンのPSoC™およびXENSIV™センサーを搭載したインフィニオンのセンサーフュージョンベースのスマート警報システム (SAS) に基づく高度なセキュリティソリューションにより、家庭や企業の保護を強化します。
インフィニオンのSASは、XENSIV™マイクロフォンとXENSIV™気圧センサー からのデータを音響イベント検出(AED)技術、PSoCTMマイクロプロセッサファミリー上で動作するセンサーフュージョンアルゴリズムと組み合わせて使用する多層セキュリティシステムであり、強盗、侵入者、その他の音響イベントに対する真の保護と監視を提供します。
このシステムは、さまざまなイベントを管理する高度な機械学習Tiny AIアルゴリズムを実行します。こうしたイベントは、音響イベント、圧力イベント、または1つの高度なセンサーフュージョンアーキテクチャに統合されたイベントにすることができます。音声と圧力情報を組み合わせるという特許出願中のコンセプトにより、インフィニオンのSASはお客様の期待どおりに動作します。たとえば、センサーフュージョン モードでは、警報は両方のセンサーを同時にトリガーしなければなりません。
また、このシステムは堅牢性が高く、さまざまな家庭の音、映画や妨害音源からの背景ノイズによってトリガーされないため、誤警報を回避できます。SAS で現在サポートされているのは、テクノロジーで保護できる次の 3 つのイベントです。
- ガラスの破損–窓やドアのガラスが壊れると、アルゴリズムは周波数スペクトルの強度を抽出します。同時に、室内の圧力変化の特徴的なパターンをキャプチャします。センサー フュージョン ソフトウェアは出力を同期し、ガラス破損警報をトリガーします。
- 侵入者 –すべての窓とドアが閉じていると、部屋の内部に安定した圧力がかかります。窓やドアを開閉すると、室内の圧力変化が引き起こされます。各圧力イベントにはシグネチャ検知があります。そのため、ドアや窓を開閉すると侵入者警報がトリガーされます。
- 煙探知器と一酸化炭素探知器。SASは、これらの警報がアクティブになったとき、たとえば、煙探知器または一酸化炭素検出器が警報を発したときに建物や家に誰もいないときにユーザーに通知するために使用できます。
さらに、AEDを使用して運転電力を節約することができます。このモードでは、警報システムを低省電力モードにすることができ、ガラスが割れる音などの主要な音響イベントでのみアクティブになります。このことはPSoC6マイクロコントローラーのディープスリープ動作と相まって、バッテリ駆動動作と警報システムにおけるバッテリーの長寿命化を実現します。
顔立ち
- 高度なセンサーフュージョン設計により、現在の家庭、オフィス、小売店、産業用アラームにおける誤警報の問題を解決します。
- バッテリ寿命の動作を可能にする高度なセンシング技術により、現在市場に出回っている現在のそれほど洗練されていないソリューションと同等またはそれ以上になります。
- インフィニオンのスマート警報システム技術を使用したセンサーは、一般的な部屋で動作します。
利点
- 誤警報が少ないということは、顧客満足度が向上し、ホームセキュリティに関する心配が少ないことを意味します。また、緊急サービスへの誤った電話が少ないかまったくないことを意味します。
- 最大5年のバッテリー寿命が可能です(バッテリー構成によって異なります)。 これは並んでおり、今日市場に出回っている多くのセンサーよりも優れています。
- スマート警報システムは、ガラスの破損、侵入検知、住宅警報の検出など、複数の警報状態を監視できます。つまり、インフィニオンのスマート警報システムを使用した1つのアラームシステムで、現在使用している複数のセンサーに置き換えが可能なのです。
![Higher accuracy and precision for intrusion detection](/export/sites/default/_images/application/solutions/alarm-system.png_1954418864.png)
インフィニオンの特許出願中のセンサーフュージョンコンセプトにより、侵入検知の精度と精度が向上します。