産業アプリケーション向けModusToolbox™
概要

主な特長
- 総合的なモーター制御ファームウェア ソリューション: Motor Suiteには、モーター制御のアルゴリズムや機能の幅広いライブラリがあるため、複雑なモーター制御アプリケーションを簡単に開発できます。
- トレースとテスト: Motor Suiteに内蔵されたデジタルオシレーターを使って、モーター制御信号の視覚化および分析を行うことができるため、精確かつ効率的なシステム設計が可能です。
- カスタマイズ可能で高い拡張性: Motor Suiteはカスタマイズの自由度および拡張性が高いため、平易なものから複雑なものまで、幅広いモーター制御アプリケーションに適しています。
- シームレスな統合: さまざまな開発環境やツールをスムーズに統合することで開発プロセスの効率化を図り、エラーを削減します。
- Motor Profiler: Motor SuiteにはMotor Profilerが含まれており、モーターの動作を迅速かつ容易に特性評価できるため、開発時間を短縮し、高いシステム性能を実現できます。
利点
- 短時間で市場投入が可能: Motor Suiteが提供する包括的なファームウェアとトレース機能により、モーター制御システムを短時間で設計、テスト、導入でき、市場投入までの時間が短縮されます。
- 高性能: 高度なアルゴリズムとシミュレーション機能が、最適なモーター性能、効率、信頼性を実現します。
- 高度なデバッグ機能: 開発者は、Motor Suiteに搭載されたデジタルオシロスコープで迅速に問題を特定できるため、開発時間およびコストを削減できます。
- 生産性の向上: 直感的なインターフェースのため、開発者はシステム設計と最適化に集中しやすく、生産性と効率性を高めることができます。

- ModusToolbox™は、開発ツールや組込み用ランタイム資産を包括的に取り揃えており、柔軟で効率的な開発環境を提供します。ModusToolbox™ アプリケーションは、ModusToolbox™ Setup toolを使用してインストールや管理を行うことができます。
- ModusToolbox™ Industrial MCU packは、追加ツール、ドキュメント、リソースのコレクションとして提供されます。ModusToolbox™ Setup toolを使用して、追加パッケージのセレクションとしてインストールすることができます。ModusToolbox™ Industrial MCU packのパック内容には、ModusToolbox™ Motor Suiteが含まれます。
- Motor Suiteは、モーター制御システムの開発を簡素化し、迅速化するために設計された包括的なソフトウェアソリューションです。直感的なインターフェースと高い堅牢性を備えたMotor Suiteは、エンジニアや開発者がモーター制御アプリケーションを設計、テスト、最適化する際に、切れ目なくスムーズに利用できる環境を提供します。
- Motor Control Card は、ターゲットのマイコンがマルチモーターおよびPFC制御を行えるよう、制御およびフィードバック用のインターフェースを提供するものです。モーター制御カードが対応するモーターの数は、マイコンの機能によって異なります。また、簡単にモーター制御ソリューションの評価や開発を行えるように、オンボードプログラマー/デバッガー、ユーザーインターフェースボタン、LED、およびポテンショメーターも搭載されています。
- Drive Adapter Card は、Motor Control Cardと電源ボード間のインターフェースとして使用されます。これらインターフェースに対応する電源基板をMotor Control Boardに接続して使用するために、MADK M1/M3を2つ、MADK M5を1つ、2x30ピンのPCBエッジコネクタを2つ備えています。
- Power Boardには、接続されたモーターをMotor Control Cardからの制御信号で駆動するための、適切に定格されたパワーデバイス (MOSFET、IGBTなど) が搭載されています。また、マイコンがモーターをクローズドループで制御するのに必要な電流および電圧フィードバック用の信号調整回路を備えているものもあります。
ModusToolbox™ Industrial MCU packの最新リリースでは、XMC7000ファミリーのデバイスに対応したMotor Suite GUIがインストールされます。
- XMC7200 Complete Motor Control Kit (KIT_XMC7200_MC1) をご購入ください
- ModusToolbox™ Setup toolをダウンロード後、インストールしてください
- ModusToolbox™ Setup toolを起動し、ModusToolbox™ base packageおよびModusToolbox™ Industrial MCU Technology packを選びインストールします
- XMC7200 Complete Motor Control Kit Quick Start Guideの手順に従い使用してください。XMC7200 および ModusToolbox™ Motor Suite GUI によるセンサレス電流フィールド指向制御の特長をご確認いただけます。
ModusToolbox™ Software Ecosystemは、開発ツールや組み込みランタイム資産を包括的に取り揃えており、柔軟で効率的な開発環境を提供します。ModusToolbox™ ソフトウェアは、初期設定からプロトタイプの編集/コンパイル/デバッグのサイクル、さらに最終的なハードウェアへの組み込みアプリケーションのリターゲットまで、シームレスな移行をサポートするツールや機能を取り揃えています。
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できるように、365日24時間ご利用いただけるようになっています。インフィニオンのサポートエンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、希望する言語で、どんなトピックに対しても、設計上の課題にサポートが得られます。
サポート