BTT3018EJ DEMOBOARD
概要
本デモボードには、初のHITFET™+24VデバイスであるBTT3018EJ、1チャネルローサイドスイッチがついています。お客様が実施する計測で全てのデバイスピンに直接アクセスが可能です。
デモボードは単体での使用が可能であると同時に、インフィニオンのXMC1100 BootキットおよびArduino Unoともピン互換性があります。
特長
- PWM用スルーレートピン制御
- STATUSピンを使った診断
- ラッチシャットダウンで動的温度保護
利点
- 電力損失/SRPピンでEMI最適化
- ステータスピンでラッチリセット(INからSTATISの設定も可能)
- 高い短絡耐久性
推奨アプリケーション例
- 24Vのローサイドおよびハイサイド負荷
- あらゆる種類の抵抗負荷や誘導性負荷、容量性負荷
- 高PWM(最大20kHz)での駆動アプリケーションに適合
サポート