CY7112
CY7112 EZ-PD™ PMG1-S2プロトタイピング キット
CY7112 EZ-PD™ PMG1-S2 プロトタイピングキットは、高電圧USB PDポートから電源を供給でき、さらにマイクロコントローラーを利用してさまざまな機能を実装する製品を設計するための開発プラットフォームです。本プラットフォームは、USB PD 3.0プロトコルに準拠しており、消費電力は最大100 W (20 V、5 A) です。
CY7112 EZ-PD™ PMG1-S2 プロトタイピングキットは、128KBフラッシュと8KB SRAMを搭載したARM Cortex-M0ベースのEZ-PD™ PMG1-S2 マイクロコントローラー (CYPM1211-40LQXI) を使用しています。完全なType-C USB-PDトランシーバーを備え、20本のGPIOに対応していますが、そのうちのいくつかは、I2C、UART、SPIなどのSCB(シリアル通信ブロック)機能用にも使用できます。
CY7112 EZ-PD™ PMG1-S2 Prototyping Kitは、ブレッドボード互換のフォーマットでPMG1-S2マイクロコントローラーの全I/Oに簡単にアクセスできます。
本キットには、インフィニオンのKitProgプログラマとデバッガが含まれます。KitProgは、ModusToolbox™またはインフィニオンのプログラマを使い、SWD経由でターゲットのPMG1-S2マイクロコントローラーをプログラムおよびデバッグできます。KitProgは、USB-UARTブリッジとUSB-I2Cブリッジの機能にも対応しています。
キットのデザインにより、EZ-PD™ PMG1-S2ボードからKitProgを取り外して、それぞれ単独で使用することもできます。
CY7112 EZ-PD™ PMG1-S2プロトタイピングキットのアプリケーション開発は、ModusToolboxを使用して行うことができます。ModusToolbox™は、マルチプラットフォームの開発ツールセットと、包括的にgitHubにホストされたファームウェアです。開発ツールには、EclipseベースのIDE、コンフィギュレータ、プログラミング ツールなどがあります。ファームウェアには、PDL (周辺機器ドライバー)、USB PDスタックなどのミドルウェア、サンプルプロジェクトが含まれます。
- CY7112 EZ-PD™ PMG1-S2 プロトタイピングボード
- クイックスタートガイド