CY8CKIT-041S-MAX
概要
PSoC™ 4100S Max パイオニア キット (CY8CKIT-041S-MAX)
PSoC™ 4100S Max パイオニア キット (CY8CKIT-041S-MAX) は、PSoC™ 4100S Maxデバイスの設計およびデバッグを行える廉価なハードウェア プラットフォームです。
PSoC™ 4100S Max MCUの特長
PSoC™ 4100S Max パイオニア キットは、PSoC™ 4100S Max MCU (CY8C4149AZI-S598) を搭載しています。48 MHz Arm® Cortex®-M0+ コア、384KB フラッシュ、32KB SRAM、12 ビット SAR ADC を含むプログラマブル アナログ ブロック、プログラマブル デジタル ブロック、暗号アクセラレータ、CAN-FD インターフェース、業界最先端の CAPSENSE™ による静電容量センシング、84 GPIO を搭載しています。
業界をリードするCAPSENSE™
![Capsense radial](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/capsense_radial.PNG_1068762225.png)
マルチセンス コンバータ (MSC) 技術をベースにした第5世代のCAPSENSE™を導入したPSoC™ 4100S Maxパイオニア キットは、ボタン、スライダー、タッチパッド、近接センサーなどの静電容量式センシング インターフェースを搭載しています。
ModusToolbox™ ソフトウェア スイート
ModusToolboxソフトウェアは、PSoC™ 4100S Maxパイオニアキットの設計/開発をサポートするソフトウェアです。ModusToolboxソフトウェアのページからダウンロードしてください。コード例については、インフィニオンのGitHub Repositoryをご覧ください。
キット内容:
- PSoC™ 4100S Maxパイオニアボード
- 静電容量式センシング拡張ボード
- USB Type-A – MicroB Type
- ジャンパワイヤ × 6 (5インチ)
- 40ピンFFCケーブル (2インチ)
- クイックスタートガイド
サポート