CYW920822M2P4TAI040-EVK
概要
インフィニオンのCYW920822M2P4TAI040-EVK評価キットは、超低消費電力Bluetooth® LEモジュールであるAIROC™ CYW20822M2P4TAI040を使用したBluetooth®アプリケーションの評価と開発を行うことができます。
AIROCTM CYW20822-P4TAI040モジュールは、シームレスな実装、Bluetooth® Low-Energy Long-Range (LE-LR) 対応による性能向上、幅広いアプリケーション向けの優れた信頼性を実現します。CYW20822-P4TAI040は、低消費電力と高性能の適切な組み合わせにより、産業用IoTアプリケーション、スマートホーム、資産追跡、ビーコンおよびセンサー、医療機器など、Bluetooth® LE-LRのあらゆるユースケースに対応するよう設計されています。
CYW20822-P4TAI040は、EZ-Serialファームウェアによってプログラム済みのため、お客様によるプログラミングが不要となり、Bluetooth®対応IoTソリューションの開発期間を短縮できます。
- CYW9BTMDM2BASE1ベースボード ×2
- CYW920822M2P4TAI040 Bluetoothラジオカード (M.2コネクタを使用してベースボードに接続) ×2
- USB標準A to Micro-Bケーブル ×2
- クイックスタートガイド
- AIROC™ CYW20822–P4TAI040 モジュール
- ハードウェア拡張用Arduino互換ヘッダー
- ユーザスイッチおよびLED
- 電源、プログラミング、USB-UARTブリッジ用USBコネクター
サポート