CYW920829M2EVK-02
AIROC™ CYW20829 Bluetooth® LE MCU 評価キット (CYW920829M2EVK-02) には、オンボード周辺回路が搭載されており、インフィニオンの低消費電力で高性能なAIROC™ CYW20829を使って、さまざまなBluetooth® Low Energyアプリケーションの評価、試作、開発を行うことができます。AIROC™ CYW20829の堅牢なRF性能と10dBmのTX出力は、外部パワーアンプ (PA) なしで実現できます。これにより、産業用IoTアプリケーション、スマートホーム、資産追跡、ビーコンやセンサー、医療機器など、Bluetooth® LEユースケースの全領域に十分なリンクバジェットを提供します。
このシステムにはプログラマブルでリコンフィグラブルなアナログとデジタルブロックを備え。MCUとBluetoothサブシステムのためにデュアルArm® Cortex® - M33が搭載されています。さらに、このキットには、6軸慣性測定ユニット (IMU)、サーミスタ、アナログマイク、ユーザプログラマブル ボタン (2個)、LED (2個)、RGB LEDを含む一連のオンボード周辺回路が搭載されています。また、拡張ヘッダーによる広範なGPIOサポートと、サードパーティ製シールドに対応したArduino Uno R3互換性もあります
本キットは通常USB経由での給電で、1.8 V、3.3 V、コインセル動作をサポートします。さらに、このキットには、0 dBmまたは10 dBm動作を選択できる設定可能なRFパスがあります。
AIROC™ CYW20829とModusToolbox™ソフトウェア環境の統合により、開発者は機器構成、ペリフェラルの設定、AIROC™ Bluetooth®スタックを使用したワールドクラスのミドルウェアでプロジェクトを補完するための豊富なツールセットを使用して、Bluetooth®対応IoTソリューションを作成できます。またキットは、オンボードのKitProg3プログラマ/デバッガによるプログラミングとデバッグも可能です。
サンプルコードはこちらからアクセスできます。
- 標準Arduinoヘッダーのサポート
- 3.3V、コイン電池 (3 V)、1.8 V動作に対応
- カスタマイズ可能/プログラム可能なユーザーボタン
- プログラミングおよびデバッグ用オンボード マイクUSBコネクター
- 6軸慣性計測ユニット、サーミスタ、マイクを含むオンボードセンサー
- Bluetooth®コア5.4ホスト プロトコル スタックのソフトウェア実装である、インフィニオンのAIROC™ BTSTACKのサポート。
- 設定ツール、低レベルドライバ、ミドルウェアライブラリを備えたModusToolbox™ソフトウェア環境のサポート。
- Infineon GitHubリポジトリからのサンプルコードのサポート。
CYW920829M2EVK-02 評価キットには以下が含まれます:
- CYW9BTM2BASE3 および CYW920829M2IPA2 で構成される CYW20829 評価ボード
- USB Type-A to Micro-B ケーブル
- ジャンパーワイヤー6本 (各5インチ)
- クイックスタートガイド