DC-SHIELD_BTN9960LV
概要
BTN9960搭載DCモーター制御評価ボード
- このツールの主な目的は、MOTIX™シングルハーフブリッジIC BTN9960LVの評価を可能にし、サポートすることです。ボードには、ドライバーIC内蔵の大電流PNハーフブリッジBTN9960LVが2個搭載されています。モーター制御シールドは、Arduino互換ベースボードと組み合わせてDCモーターを駆動するように設計されています。
- 評価キットはマイクロコントローラーの一般的なロジックIOポートで制御できます。Arduino Uno R3またはインフィニオンuIO Stickを使用したuIOポート経由のいずれかをコントローラーとして使用できます。
特長
本ボードのデバイスは、以下のような動作が可能です
- 2台のDCブラシ付モーターを一方向に動作させる2つの独立したシングルハーフブリッジ
- 単一のH (フル) ブリッジでDCブラシ付きモーターを双方向に動作
利点
- 1つのシールドに2つのデバイスが搭載されているため、ハーフブリッジとフルブリッジの両方の構成で効率的なテストと評価が可能になります。
サポート